联源精密|CH系列:24V DC风扇

产品中心 / 王咸杰
jay.wang@powernex.com

为因应更多元应用场域的电压需求,联源精密在既有12V DC风扇产品线的基础上,正式推出明纬品牌24V DC风扇 — CH系列。
本系列产品通过UL、TUV、CE国际安规认证,并全面符合RoHS与 REACH环保法规要求,质量与安全皆达到国际标准。


- 双滚珠轴承结构
高耐用度、长寿命设计,适合全天候长时间稳定运作。 - 广泛应用范围
适用于工业控制、服务器、电源模块、通讯设备及自动化设备…等多种应用场景。 - 多尺寸灵活选配
提供多种尺寸规格,满足不同系统的安装空间需求,为设计整合带来高度弹性。 - 电压选择更全面
在原有12VDC风扇的基础上,新增24V规格,为您提供更完整的散热选择,让您的设计更得心应手。