ES-SU/TU系列:3kVA~10kVA在线式不间断电源系统

产品中心 / 何马超
hmc@meanwell.cc

在当今数字化、信息化高速发展的时代,各行业对设备电力质量要求不断提高,不间断电源系统作为保障关键设备电力稳定的重要基础设施,在数字经济时代扮演着重要的角色。
为满足客户对用电质量的需求,明纬深耕电力电子领域数十年,推出ES-SU/TU系列在线式不间断电源系统,涵盖3KVA、6KVA、10KVA输出功率,采用机架和塔式双结构方案。 全系列3年长效保固,为数据中心、通信基站、医疗设备…等关键场景提供高效、稳定的电力供应。
机型规格总表


- 采用DSP控制技术
- 支持接入燃油发电机
- 输入功率因子≥0.99
- 输入电流谐波<5%
- 输出功率因子1
- 50Hz/60Hz变频模式
- 紧急断电功能(EPO)
- USB/RS-232通讯
- LCD液晶面板显示
- 3年保固





ES-SU3K ES-SU6K ES-SU10K ES-SU6K-RL ES-TU6K-RL