SCW/ SCWN/ DCW/ DCWN W8 系列:3W~20W DIP24双排引脚 超宽压8:1输入 稳压隔离DC-DC转换器

产品中心/陈瑞庆
frank@meanwell.com

        明纬DC-DC模块型单组输出SCWN03/ SCWN06 / SCW08 / SCW12 / SCW20及双组输出DCWN03 / DCWN06 / DCW08 / DCW12 DIP 双排标准引脚封装3~20W  2:1 输入机型上市多年,年销数十万台,广泛应用于电力、电子仪表、通信设备、工业自动化控制、IoT…等, 新上市次世代8:1输入超宽压输入单组输出 SCWN03W8/ SCWN06W8 / SCW08W8 / SCW12W8 / SCW20W8及双组输出 DCWN03W8 / DCWN06W8 / DCW08W8 / DCW12W8/ DCW20W8共5系列。

        新世代8:1超宽压输入机型,支持9~75Vdc超宽压输入范围,可一机同时涵盖常见的 12Vdc、24Vdc、48Vdc电压来源,相较于旧世代2:1输入分为 9~18Vdc、9~36Vdc、36~72Vdc等多款型号,新世代8:1机种一机多用、选型更简单、库存管理更精简。为了让
终端设备设计者顺利完成新旧机种切换,新世代5系列新品特别采用与旧品兼容的 Pin-to-Pin 引脚设计,无需重新设计电路板,实现无痛替换。新 vs 旧世代主要规格差异详请参考下表:


 

  • DIP24 双排国际标准引脚
  • 8 : 1 (9~75Vdc) 超宽压输入
  • 自然风冷散热,可操作于 -40~+95℃ (部分机型)
  • 不须外加零件即可符合 EMI EN55032 Class A 
  • 不须最小负载即可稳定工作
  • 保护功能 : 短路、过载、过压、输入电压过低保护
  • 认证:EAC/ CE/ UKCA
  • 3 年保固



 



S(D)CWN03W8 系列              S(D)CWN06W8 系列            S(D)CW08W8 系列                S(D)CW12W8 系列                S(D)CW20W8 系列