IOB-05/15 系列: 5W/15W AC-DC直插式裸板模块电源

产品中心 / 陈瑞庆
Frank@meanwell.com
IOB-05/15 系列是一款体积小巧、性能稳定的AC-DC 裸板型模块电源,产品主要特点:小型化设计、85~305Vac 全范围输入,可相容全球电网、超低待机功耗 <0.15W,节能环保、-40~+85℃超宽工作温度范围、完整多重保护功能,可确保设备安全运行、特别适合安装于空间受限的仪器设备内的PCB基板上,如:工业自动化、电力仪表、智慧家居…等应用。
IOB-05/15与上市多年的IRM-05/15 主要差异如下表:


- 尺寸小巧,单排立式引脚,特别适合PCB空间受限的应用
- 85~305Vac全范围输入,适用全球及北美277Vac
- 极低空载待机消耗瓦数< 0.15W~0.25W (依机型)
- 自然风冷散热,可操作于 -40~+85℃
- EMC EN55032 Class A/B须外加零件
- 保护功能: 短路、超载、过压、过温
- 认证: CE/UKCA
- 3年保固