PV-CS/SST/PFSP系列: 光伏组件及可折叠光伏板

产品中心 / 何马超
hmc@meanwell.cc

       明纬深耕标准电源供应器四十余年,电源产品线宽广齐全。近几年绿能、储能应用的蓬勃发展,为满足客户一站式购足服务,并发挥产业价值网的力量,明纬与知名光伏大厂阿特斯 (CanadianSolar) 及日托光伏(SUNPORT)合作销售,产品涵盖PV-CS、PV-SST系列光伏组件;PV-PFSP系列可折叠光伏板。

 

機型規格總表:


 

光伏组件

  • 590W~710W单面、双面组件可选
  • 182/210大硅片N型TOPCON技术
  • 可承载5400Pa雪荷和2400Pa风压
  • 双面组件根据不同安装环境,背面发电量提升最高可达25%
  • 首年功率衰减不超过1%,后续每年功率衰减不超过0.4%
  • 12年质量保证,30年功率保证

可折叠式光伏板

  • 200W折叠便携、磁吸提手
  • 内置USB-A、Type-C输出接口
  • 调节支架,以达到更好充电效果
  • 日托光伏MWT技术,提升电能转化效率
  • 平面封装工艺,提高面板稳定性
  • 3年保固



 

 

PV-CS6W-590         PV-CS7N-710        PV-SST-630         PV-PFSP200