SPWM-75/ 150/ 240系列: 75W~240W 恒压调光调色LED驱动电源

产品中心 / 胡敏强
huminq@meanwell.com.cn



       明纬深耕 LED 照明驱动与应用领域多年,自推出PWM系列恒压调光LED驱动电源后,获得良好的市场反响,现接续推出SPWM系列恒压调光/调色的机型,与原有的PWM系列构成互补关系,进一步丰富恒压调光/调色的LED驱动电源产品线。

       SPWM-75/150/240系列采用灰白色的长条型塑料外壳和端子式接口的设计,产品能灵活设定调光/调色温/调色彩等多种工作模式,达成一机多用的效果;本次上市的产品,有三合一调光、DALI-2调光/调色的机型可供选择,后续基于KNX/Matter技术标准的可调光/调色机型亦将陆续上市。

       PWM系列与SPWM系列的选型比较表如下:  



 

  • ⽀持DALI-2的DT6调光和DT8调色温/色彩控制
  • DALI-2机型支持PUSH按压式调光/调色控制
  • 恒压PWM输出模式,可选择1~4通道输出
  • 无频闪设计,符合CE Erp指令
  • 塑料壳双重绝缘及 Class II 设计
  • 完整保护功能 : 短路、过载、过压、过温
  • 满足应急照明(EL)应用
  • 最低调光等级0.1%
  • 5年保固
注1: SPWM-75/150首批生产Label因取证时间较晚未标示UL,量产后才会标示,明纬库存品Label将会有不同版本转换期,如您需求UL请与明纬业务代表洽询。



 



SPWM-75      SPWM-150      SPWM-240