PLC-DPLC-32MT/ET系列: 全新世代可编程逻辑控制器

产品中心 / 蒋嘉训
vic@meanwell.com
明纬开发的可编程逻辑控制器— PLC-DPLC-32MT/ET系列,软韧体设计符合国际标准IEC61131-3。该系列采用Open PLC Editor编程软件,支持5种编程语言,有多元库函数可调用,并支持在线调试。此外,其支援MODBus通讯界面,可远程监控现场设备运行与对接其他通讯设备;采模组化设计,MT/ET系列支持输入16点/输出16点,支持丰富的/IO口扩展,最多可扩展7台,输入输出最大256点。PLC-DPLC系列具备4组同时输出最高100KHz脉冲,内置时钟功能可执行时间控制。适用于工业自动化、SMT产线自动化、智慧农业、电梯控制、楼宇自动化控制…等应用场景。
机型规格比较表:


- 具扩充性,可接扩充机
- 支援MODBus通讯界面
- 采用导轨安装方式
- 符合IEC 61131-3国际标准
- 3年保固