BIC-5K系列:5kW AC⇄DC馈网型双向能源转换电源供应器

产品中心 / 陈瑞庆
Frank@meanwell.com
 

       近年来能源成本攀升,企业或用户为实现绿色电力及降低电费支出,市场上对于 AC⇄DC双向能源转换电源供应器需求日益增加。明纬 BIC-2200 系列推出多年深受市场肯定,为满足市场更高功率需求,明纬新上市更高功率5000W— 全新BIC-5K系列。
 
       BIC-5K 主要功能为双向能源转换,可将 AC交流电转换为DC直流电,对电池进行充电,同时亦可将设备端回收的DC直流能量转换为AC交流电,再馈入电网。藉由能源回收再利用机制,可让企业或用户有效降低电费支出及节能减碳。主要规格特点 : 高效节能、<1ms双向无缝切换、可并联至30kW、内建通讯接口、5年保固、认证齐全…等,常见应用于电芯化成分容、电池检测仪器、电源老化设备、储能系统、V2G…等。


  • 180~305Vac输入
  • 全数字化设计,效率高达93.5%
  • 双向快速切换<1ms (AC/DC⇄DC/AC)
  • 低THDi <3%、高功率因子0.99
  • 支持并联,功率最高可扩增至30kW(5+1台)
  • 内建CANBus或MODBus通讯接口
  • 支持多台配置成3Ø系统使用
  • 完整保护功能:孤岛保护、AC异常、DC过电压、过负载、短路、过温
  • -30~+70℃宽温工作范围
  • 低噪风扇<43~54db
  • PCB涂层保护,提高耐用性
  • 通过CB/ UL/ TUV/ RCM/ EAC/ CE/ UKCA (62368-1/62477-1/并网50549-1) 多领域认证
  • 5年保固
 


 

BIC-5K系列