XDR系列:75W~960W 全新世代1Ø输入超薄高阶旗舰款导轨电源

产品中心 / 陈瑞庆
frank@meanwell.com



       2025年4月甫上市的「性价兼备款 XDR-E 系列」75W~960W,凭借卓越的高性价比、完整机型覆盖优势,迅速获得市场高度肯定,上市后短时间内即涌入大量订单,充份展现产品强劲竞争力,并已广泛应用于工业自动化、电力设施、新能源设备、网络交换机及半导体制程设备….等领域。

      为满足更高规格及更严苛环境条件之应用需求,明纬紧接着再度重磅推出「高阶旗舰款 XDR 系列」75W~960W。XDR 上市后,与 XDR-E 形成高阶与经济双档次产品阵容,提供市场更全面且多元的电源选择。
 
       相较于已上市超过10年的旧世代 SDR / NDR / EDR 三大家族,全新XDR/XDR-E家族尺寸更小型化、机型更完整、规格更优、安规认证更齐全、保固期延长….等,皆显著优于旧世代产品 (新旧世代差异详如下表)。全新世代 XDR / XDR-E 系列可直接取代旧世代产品,客户可依不同规格与应用场景,灵活选择高阶旗舰款 XDR 或性价兼备款 XDR-E,实现兼具高效与最佳成本之电源方案,同步提升整体系统竞争力 !  

     
 新 vs 旧世代详细规格差异请参考下表:
 


  • 85~305Vac 超宽输入,适用全球
  • 超薄面宽 30~96 mm (依机型)
  • 高效 89~96%、低耗 <0.7W~1.5W  (依机型)
  • < 10A超低突入电流 ( 230Vac条件下)
  • 具备200%峰值功率、600%峰值电流输出能力
  • 内建MODBus通讯接口 ( XDR-240~960)
  • 支持多台并联,可弹性扩充输出功率 (XDR-240~960)
  • -40~+85℃ 工作温度范围 (>+60℃ 降载)
  • 保护功能 : 短路、过载、过压、过温
  • 内建DC OK、远程遥控ON/OFF、OR-ing FET (XDR-120~960)
  • 符合 OVC III
  • 可使用于高海拔 5000 米
  • 输出电压完整 : 12V (960W 除外)、24V、36V、48V
  • 输出电压可调 (12V: 12~15V、24V: 24~29V、36V: 36~42V、48V: 48~55V)
  • 通过CB/TUV/ UL / RCM / BSMI / CCC / EAC / BIS / KC / CE / UKCA多国 (注1)
    62368-1 + 61010-1+ 61558-1多领域及防爆、船级、半导体设备多用途安规认证
  • 提供多种端子台安装选项
  • PCB 防潮涂层保护,强化湿热环境下的耐用性
  • 5 年保固

注1: 首批生产Label因取证时间较晚未标示UL/ CCC/ BSMI/ DNV/ SEMI F47,量产后才会标示,明纬库存品Label 将会有不同版本转换期,如您需求UL/ CCC/ BSMI/ DNV/ SEMI F47 请与明纬业务代表洽询。

 


 

XDR-75               XDR-120               XDR-240               XDR-480               XDR-960