ES-HSI系列:6kW & 12kW單相/三相储能逆变器

产品中心 / 何马超
hmc@meanwell.cc



       明纬深耕电力电子技术领域数十年,积极响应绿色能源转型需求,现推出ES-HSI系列储能逆变器,产品包含6kW单相和12kW三相两款机型,兼具高效与经济性,满足家庭及小型商业光伏与储能需求,助力节能减碳与可持续发展。

       ES-HSI系列采用双路MPPT输入设计,可选择多组太阳能模块配置,有效提升发电效能。同时支援并网与离网应用,停电时仍可维持关键负载稳定供电。配备HMI液晶显示器,显示运转状态;内建Wi-Fi,可透过APP远端监控,实时掌握发电、电池与负载信息。支援可程序化设定太阳能、电网及电池的供电优先级,依电网电价或备援需求灵活切换,降低用电成本,也可接入燃油发电机。此外,最多支援9台并联运行,便于后续扩建;内建BMS(RS485)通讯界面,兼容铅酸与锂电池。5年长效保固,质量有保障。

机型规格总表


  • 两路MPPT输入,支持并网/离网应用
  • 配备HMI液晶显示,便于操作和控制
  • 内置Wi-Fi通讯,支持APP远程监控
  • 可编程设置光伏/ 电网/ 电池供电优先级
  • 支持接入燃油发电机
  • 支持最多9台并联运行
  • 内置BMS(RS485)通讯接口,支持铅酸、锂电多种电池类型
  • 5年长效保固



 



ES-HSI-6K      ES-HSI-12K