CAR01系列 : 1W SMD封装非稳压隔离DC-DC转换器

产品中心 / 陈瑞庆
frank@meanwell.com



       明纬新上市一款SMD封装1W非稳压具备隔离的DC-DC转换器,本产品主要 特点 : 超小尺寸、超宽工作温度 -40~+115℃、符合AEC-Q ( Automotive Electronics Council ) 车规验证标准、4KVdc高隔离能力…等,有助提升系统的「电气隔离及抗干扰」,可运用于车载控制系统、电池管理系统(BMS)、资通讯仪器、数据中心…等。

     
 
 

  • 小型SMD封装
  • 输入电压范围 ±10 % ( 4.5~5.5Vdc )
  • 自然风冷散热,可操作于 -40~+115℃
  • 符合AEC-Q车规标准
  • 保护功能: 短路 (可持续短路)
  • 低成本
  • 尺寸 ( 长 x宽 x 高) : 14.2 x 10.7 x 5.7mm
  • 认证 : EAC/CE/UKCA
  • 3 年保固
 


 

CAR01