联源精密|DGBSC-SG01/4、DGBSC-SG02/4 系列: 布线端子

产品中心 / 王咸杰
jay.wang@powernex.com

随着工业自动化与电源系统整合需求持续提升,市场对于安全、快速的电气连接方案需求日益增加。为提供明纬广大用户工业电源系统周边一站式购足服务,联源精密推出 DGBSC-SG01/4、DGBSC-SG02/4 系列布线端子,完善电源系统周边布局,进一步提升整体解决方案竞争力。
本系列采用拨杆式设计,无须任何工具即可快速完成接线与拆线,可有效缩短施工时间并降低人为错误风险。产品可适配多种导线,操作直觉简便,显著提升接线效率,材料阻燃等级符合UL94 V0标准,全系列通过 UL、VDE、UKCA、EPD、CE 等多项国际认证,确保于各类工业环境中皆具备高度可靠性。
体积小巧、配置灵活,满足不同走线方向需求,适用于多元应用场景,如: 灯具照明、建筑与楼宇配线、工业自动化设备及电源系统整合领域…等,是快速且安全的接线理想选择。


- 拨杆式快速接线设计,无须工具,快速安装
- 透明外壳,可直接查看连接状态
- 全系列绝缘材料阻燃等级符合UL94 V0标准
- 全系列符合通过UL/VDE/UKCA/EPD/CE等标准
- 顶部设置电位检测孔