SKM/DKM W8系列 : 10W~30W 1”x 1”超宽压8:1输入稳压隔离DC-DC转换器

产品中心 / 陈瑞庆
frank@meanwell.com



       明纬继上市SIP(1W~9W)与DIP24(3W~20W)的8:1超宽压输入DC-DC转换器后,进一步新推出1"×1"封装10W、15W、20W、30W等4瓦数系列,可广泛适用于电力设备、电子仪表、通信设备、工业自动化控制及 IoT …..等领域。

      新一代8:1机型可接受9~75Vdc超宽压输入范围,相较于旧世代以2:1或4:1规格区分为多种型号(9~18Vdc、18~36Vdc、36~72Vdc或9~36Vdc、18~75Vdc),8:1机型不仅可9~75Vdc一机涵盖常见的12Vdc、24Vdc及48Vdc系统电压,且可大幅简化型号更易选型、降低库存品项及优化系统设计复杂度。
 
       此外,为了让既有系统快速升级,新旧世代引脚完全兼容(Pin-to-Pin),使用者可在不改动PCB布局的情况下,无痛切换至新世代产品。新vs旧世代主要规格差异如下表,供选型与设计参考。

     
 
 

  • 1”x 1” 封装,国际标准引脚
  • 8 : 1 (9~75Vdc) 超宽压输入
  • 自然风冷散热,可操作于 -40~+90℃
  • 不须外加零件即可符合EMI EN55032 Class A (部份机型)
  • 不须最小负载即可稳定工作
  • 保护功能: 短路、过载、过压、输入电压过低保护
  • 认证 : EAC / CE / UKCA
  • 3 年保固
 


 

SKM10W8 & DKM10W8         SKMW15W8 & DKMW15W8         SKMW20W8 & DKMW20W8         SKMW30W8 & DKMW30W8