SKE/SKA/SKM/DKE/DKA/DKM W8系列 : 10W~50W 2”x 1”超宽压8:1输入稳压隔离DC-DC转换器

产品中心 / 陈瑞庆
frank@meanwell.com

明纬凭借深厚的研发实力,继推出 SIP(1W~9W)、DIP(3W~20W)及 1”×1”(10W~30W)等 8:1 超宽压输入系列后,再度新上市 2”×1” 封装10W、15W、20W、30W、50W共五瓦数系列。至此,明纬已构建了业界罕见、具备各种封装型式及覆盖1W~50W 完整功率的 8:1 模块型 DC-DC 产品线,可为全球工业、电力及通信客户提供一站式的DC-DC电源解决方案。

新世代 8:1 机型最大亮点为可接受 9~75Vdc 超宽范围输入,单一模块即可兼容 12Vdc、24Vdc、48Vdc 等多种系统电压,大幅简化库存管理并提高系统稳定性。此外,新旧世代引脚完全兼容(Pin-to-Pin),使用者可在不改动PCB布局的情况下,可让终端系统无痛升级 ! 新vs旧世代主要规格差异如下表,供选型与设计参考 :

- 2”x 1” 封装,国际标准引脚
- 8 : 1 (9~75Vdc) 超宽压输入
- 自然风冷散热,可操作于 -40~+90℃
- 不须外加零件即可符合EMI EN55032 Class A (部份机型)
- 不须最小负载即可稳定工作
- 保护功能: 短路、过载、过压、输入电压过低保护
- 认证 : EAC / CE / UKCA
- 3 年保固





SKE10W8 & DKE10W8 SKA15W8 & DKA15W8 SKA20W8 & DKA20W8 SKM30W8 & DKM30W8 SKM50W8