NSP-1000系列 : 1000W新世代内建PFC高可靠小型高效机壳型电源

产品中心 / 陈瑞庆
frank@meanwell.com

明纬NSP家族继推出NSP-75/ 100/ 150/ 200/ 320/ 500/ 750系列75~750W后,再新增1000W高功率机种— NSP-1000系列。NSP-1000最大亮点为 : 小型化(长230×宽127×高41mm)、功能强大、多领域安规认证及5年保固,可靠耐用 !
其他特色包含:超宽工作温度范围-40~+85℃ (可于+60℃满载运作)、低噪风扇(<24dB),适用各种严苛或低噪环境、内建CANBus通讯接口,可满足系统监控需求;同时提供业界少见的200%峰值功率供载能力及超宽范围可调电压(额定电压0~120%)、可调电流(额定电流0~100%)、并具备多台并联功能,可弹性扩充使用瓦数达4000W(3+1台),不仅可让系统设计者降本,且大幅提升了系统设计使用弹性。此外,极低漏电流(<350μA)及符合2×MOPP医疗安全隔离设计,有助于提升系统安全性,广泛适用于医疗设备、工业自动化、通讯仪器、安防监控、智能家居、半导体设备、新能源系统…等多元应用领域。
NSP-1000 vs RSP-1000系列 新旧世代比较表


- 85~305Vac宽范围电压输入 (满足北美277Vac)
- 通过多领域全球认证
(资通讯62368-1、医疗60601-1、家用60335-1、工业61558-1/61010-1、能源转换62477-1及 半导体设备SEMI F47规范) - 具备200%峰值功率输出能力
- 可编程输出电压0~120%及输出电流0~100%
- 内建CANBus通讯接口 (可选购MODBus)
- -40~+85℃ 超宽工作温度范围 (可+60℃满载工作)
- 内建低噪风扇< 24db
- 完整保护功能:短路、过载、过压、过温度
- 符合OVC III
- 可使用于高海拔5000米
- 超低漏电流<350µA、符合2xMOPP,适用医疗BF等级
- PCB三防涂层,提高耐用性
- 5年保固