IQB150W8系列 : 150W 1/4砖超宽压8:1输入稳压隔离DC-DC转换器

产品中心 / 陈瑞庆
frank@meanwell.com



        为满足市场对超宽压输入 DC-DC 转换器日益增加之需求,明纬继推出 SIP(1W~9W)、 DIP(3W~20W)、 1”×1”(10W~30W) 及2"x1"(10W~50W)多种封装尺寸、完整涵盖 1W~50W 的 8:1超宽压输入DC-DC转换器后,再进一步推出全新150W  1/4 砖型IQB150W8系列。本系列上市后,明纬已成为目前市场上极少数拥有1W~150W  8:1 超宽压输入DC-DC转换器完整产品线的电源品牌,可全面涵盖低、中、高功率应用需求,可提供更完整、更具竞争力的一站式DC-DC 电源解决方案。

        IQB150W8系列最大特色是具备9~75Vdc(8:1)超宽输入电压范围,单一机型即可支持 12V、24V、36V、48V、72V等多种常见系统电压,大幅提升通用性。对终端系统设计者而言, 单一品号即可满足不同设备需求,不仅可简化选型、缩短开发时程,更能提升系统设计弹性与设备运行可靠度。此外,相较于传统需区分9~18Vdc、18~36Vdc、36~75Vdc等多种输入规格,IQB150W8 可将库存管理机种数减少约67%,有效降低备料、采购及库存管理成本,非常适用于通讯基地台、服务器、AI 运算设备、工业自动化、电力系统或需求超宽范围输入电压…等应用。

 
 


  • 1/4砖封装,国际标准引脚
  • 8 : 1 (9~75Vdc) 超宽压输入
  • 工作温度范围-40~+90℃
  • 封闭型,灌全胶,抗尘、抗湿、耐震
  • 保护功能: 短路、过载、过温度、过压、输入电压过低保护
  • 内建远程开关控制(R.C)、遥感(R.S)
  • 可调输出电压(±10%)
  • 3 年保固



 

IQB150W8系列