联源精密|MRL01、MRLS01 系列: 小型中功率继电器

产品中心 / 王咸杰
jay.wang@powernex.com

       随着工业自动化、电源系统整合与设备控制需求持续提升,市场对于高可靠度、高安全性及易维护的控制切换组件需求日益增加。为提供广大用户更完整的电源系统周边一站式购足服务,联源精密推出 MRL01D24-2Z08A小型中功率继电器,并可搭配 MRLS01-2Z 继电器配套插座使用。藉此完善工业控制与电源系统周边产品布局,更进一步提升完整的解决方案。

      MRL01D24-2Z08A采用两组转换触点形式,负载电流可达 8A,具备线圈与触点间 5000VAC 高耐压设计,可有效提升系统安全性与抗干扰能力。搭配 MRLS01-2Z插座时,可支持 DIN 标准导轨 TH35-7.5 安装,采螺钉式引出端设计,方便现场快速配线、安装与维护。产品适用于工业自动化设备、PLC 控制系统、电源供应器控制与保护、控制盘、配电盘及能源管理设备…等应用。

 

  • 具备两组转换触点形式,提供弹性控制切换
  • 工作温度范围 -40℃ ~ +70℃,适用多元工业环境
  • 快速安装、插拔式维护、螺丝式端子接线
  • 附继电器固定夹片设计,提升抗震能力与设备运行可靠度



 

 


 


    MRL01D24-2Z08A    MRLS01-2Z