SPWM系列再添新成员: 符合KNX、Matter标准的恒压调光调色LED驱动电源

产品中心 / 胡敏强
huminq@meanwell.com.cn

继2025年12月推出支持调光/调色温/调色彩的SPWM-75/150/240系列产品后,明纬接续增补符合KNX、Matter技术标准的SPWM系列家族成员,机型命名后缀分别对应“-KN”与“-MA”,进一步丰富产品矩阵,深化智慧照明布局。SPWM-KN系列内置KNX通讯接口,直连KNX总线,无缝对接KNX系统实现数位照明控制,且满足KNX数据安全机制;SPWM-MA系列基于Matter over Thread技术,符合Matter 1.5规范,内部集成通信天线,并已获得 CSA 联盟颁发的Matter认证证书。
本次发布的-KN、-MA机型,具备高达20kHz的PWM调光频率;1~4通道输出灵活设定独立调光、色温控制、RGBW色彩控制等不同模式,为智能建筑中 LED 照明系统提供最具弹性的解决方案。
SPWM系列整合DALI、KNX、Matter 三大标准于同一家族,并支持三合一调光,全家族机型选型表如下:


- 恒压PWM输出模式,可选择1-4通道输出
- ⽀持调光、调色温及色彩控制等多种模式
- 无频闪设计,符合CE Erp指令
- 支持紧急照明(EL)
- 支持0.1%深度调光
- 调光频率可选20kHz
- -KN型: 内置KNX接口,支持KNX数据安全
-MA型: Matter认证设备,符合Matter 1.5规范,集成天线设计 - 5年保固





SPWM-75-KN SPWM-150-KN SPWM-240-KN
SPWM-75-MA SPWM-150-MA SPWM-240-MA