联源精密|MUS 系列: 槽型光电传感器

产品中心 / 王咸杰
jay.wang@powernex.com

       在导入近接传感器作为自动化周边标配后,许多设备客户同时提出「高速产线计数、狭缝对位、薄件/透明件检出」的感测需求。为提供广大客户更完整的工业自动化周边产品一站式购足服务,联源精密正式推出 MUS 系列槽型光电传感器,进一步完善感测元件产品布局,协助设备制造商打造更高效率、更稳定的智慧控制系统。

       MUS 系列采用 U 型一体式光学结构,将发射器与接收器整合于同一外壳内,免除繁琐对光程序,大幅提升设备安装效率。产品具备 3kHz 高速响应频率、5~24VDC 宽电压输入及 NPN/PNP 开集极输出,可轻松整合 PLC 与各类工业控制系统,满足高速计数、定位、到位确认及限位控制等多元应用需求。

      此外,MUS 系列具备优异的抗环境光干扰能力,并内建浪涌保护及反极性保护电路,可于复杂工业环境中维持稳定输出。产品提供多种外型与安装方式,适用于空间受限设备,广泛应用于工业自动化设备、包装机械、输送系统、电子组装设备、物流分拣、印表机、自动门、医疗设备及智慧机械等领域。

 
传感器产品比较表:

 

  • U 型一体式设计,免对光安装,提升设备组装效率。
  • 3kHz 高速响应,适用高速计数、定位及物件检测。
  • 5~24VDC 宽电压供电,支援 NPN/PNP 开集极输出,易于整合 PLC 与控制系统。
  • Light ON/Dark ON 模式可切换,满足不同控制逻辑需求。
  • 内建浪涌保护与反极性保护,提升系统稳定性与可靠度。
  • IP50 防护等级,适用一般工业自动化环境。
  • 多种外型规格,可灵活应用于各式设备及狭小安装空间。



 

 


 


    MUS-52K-N    MUS-52K-P    MUS-52L-P    MUS-52L-N    MUS-52T-N     MUS-52T-P     MUS-52U-P    MUS-52U-N
    MUS-52Y-N    MUS-52Y-P    MUS-52J-N    MUS-52J-P     MUS-52F-N    MUS-52F-P    MUS-52R-N    MUS-52R-P