UDP-200/300/400系列: 200W~400W新一代小型化LED显示屏电源

产品中心 / 胡敏强
huminq@meanwell.com.cn

明纬推出HSP、UHP等系列LED显示屏电源已有多年,获得良好的市场反响。因应LED显示屏行业多元化发展的需求,现重磅推出全新一代UDP-200/300/400系列LED显示屏电源。
UDP系列产品相比HSP和UHP系列,体积大幅度缩减,具备更高的功率密度,更高的转换效率,更高的性价比。此系列机型输出电流有40A、60A和80A三个规格可选,每种电流规格亦有4.2V、4.6V和5V三个额定输出电压可选。此外,UDP系列一改过去通过VR(可调电位器)调整输出电压的传统做法,采用板载拨码开关的方式,能非常直观的调整输出电压档位,范围涵盖常规输出电压的需求。UDP系列将会是各类LED显示屏的理想电源解决方案。
UDP系列与HSP、UHP系列的选型比较表如下:


- 输出电压档位通过拨码开关直接调整
- 效率高达92%
- 薄型化设计,高度仅19mm/26mm
19mm:UDP-200
26mm:UDP-300/400
- 支持冗余并联功能(R版)
- 完整保护功能:短路、过载、过压、过温度
- 可应用于高海拔5000米
- PCB带三防漆防护
- 3年保固