具高性价比、高可靠度、高密度的导轨电源产品— XDR-E系列
技服中心 / 王振东
wangzd@meanwell.cc
在现代工业自动化与智能制造领域中,导轨电源(DIN Rail Power Supply)是控制柜内不可或缺的「核心动力」,负责为PLC、传感器、执行器…等关键设备提供稳定而可靠的电力。明纬(MEAN WELL)凭借卓越的质量与完整的产品线,长期深受工程师与系统整合商信赖。如今,明纬全新推出的XDR-E系列具高性价比、高可靠度、高密度的经济型导轨电源,以更纤薄的外型、更高的功率密度以及强大的并联能力,为系统整合提供前所未有的弹性与成本优势,成为新一代控制系统最佳的电源解决方案。
XDR-E系列具备以下几点产品优势:
- 极致纤薄、超高功率密度:体积大幅缩小23%~45% (依机型)
- 卓越效率:效率最高达 96%
- 多国及多领域国际认证:认证齐全,可全球贩卖
创新的并联功能是XDR-E系列的核心亮点,许多经济型电源并不支持并联功能,想使用到并联功能只能高价选择更高阶的电源。而XDR-E系列(480W、960W)则内建了下垂均流电路,使得并联应用变得更简单、安全且高效。多机并联功能可更好进行功率的弹性扩充,以满足更大功率使用需求。XDR-E系列最多支持4台并联,最大功率3840W(以XDR-960E计)。与旧有并联接线方式相比,XDR-E系列极大简化了接线,仅需将面板上的PLINK短接,就可启用并联功能。更多并联注意事项,请参考XDR-E系列规格书获取更详细信息。

更详细的内容请参阅完整文章.
相关产品与应用需求可直接联系明纬经销商或明纬技术人员,也请持续关注明纬线上展览馆相关产品与解决方案在线课程。