多产业应用高可靠度机壳型电源 – NSP系列
技服中心 / Brian Lu
Brian@meanwellusa.com
当设备需在严苛电力与环境条件下24小时连续运转时,电源的可靠性与安全性至关重要。NSP系列专为工业等级与全球部署而设计,支持85~305Vac超宽输入电压范围,可承受不稳定市电环境。搭配最高93.5%的高转换效率与低空载功耗设计,有效抑制热能累积,确保系统在高温与长时间运转下仍能稳定可靠。
NSP系列针对严苛环境所设计,提供75W至3200W的输出功率,采用AC/DC机壳型设计,结合主动式 PFC线路与纤薄、省空间的外型,在实现高功率密度的同时,兼顾长期稳定且可靠的运转表现。
一、NSP 系列主要优势
- 全球多领域安规认证与 SEMI F47:符合ITE 62368-1、医疗60601-1、家用60335-1、工业61558-1 / 2-16 与61010-1,以及能源转换器62477-1,适用于全球各产业的跨领域部署。
- 高功率密度:采用超薄型设计,整体体积可减少约 28~46%(依型号而定),在有限的机构空间内释放更多空间,以整合更多功能模块。
- 感性/容性负载能力与OVC III规范:定电流限制设计可支持高需求的感性与容性负载,具备 200% 峰值功率能力;同时符合OVC III规范,确保在严苛的工业电力环境中仍能稳定运转。
- 宽温操作范围与低噪音散热:可于 -40°C~+85°C的环境温度下运转,并具备优化的风扇噪音表现,噪音值约为30~45dB(依型号而定)。
二、应用领域
- 交通号志 PoE 供电
由于交通号志控制系统需安装在户外,因此需要一个能够在74°C环境温度下稳定运转并提供480W输出功率的电源。NSP-750系列是理想的解决方案,它支持在-40°C~+85°C的宽工作温度范围内可靠运转 PoE,确保在恶劣的户外环境下也能稳定工作。

- 物理治疗设备
UL1647监理标准应用要求电源必须通过UL 62368认证,且漏电流要求极低(500 µA),以提高安全性。NSP-500系列电源符合此要求,已获得 62368-1、60601-1、60335-1、61558-1/2-16、61010-1 和 62477-1 等全球认证,漏电流低于 350 µA,是物理治疗设备应用的理想选择。

相关产品与应用需求可直接联系明纬经销商或明纬技术人员,也请持续关注明纬线上展览馆相关产品与解决方案在线课程。