DALI-2智能照明红外线移动感应器应用- DLS-2XX系列

技服中心 / 伍伟强
RMA@meanwell.com.cn

 

         随着智慧建筑与节能需求快速提升,照明系统正迈向更高效、更精准的感知与控制。明纬最新推出DLS-2XX系列DALI-2红外线移动感应器,结合DALI-2国际认证与高灵敏感测技术,为多元应用场景提供稳定可靠的智慧照明前端解决方案。该系列包含DLS-203-P低空安装型与DLS-208-P高空安装型两款产品,均符合IEC-62386标准,可搭配明纬DLC-02控制器、LED驱动器等DALI-2设备组建数位照明系统,实现灯具开/关控制、亮度调节与场景管理,满足现代建筑对照明品质与节能效率的双重需求。
 

一、产品特性

         产品采用PIR红外线热释电感测技术,内建环境光照探测功能,既能精准捕捉人体移动讯号,又能即时感知周围环境的光照强度,实现灯光自动开关、亮度调节与场景切换。 DLS-203-P支持3米典型安装高度,探测半径达3-4米;DLS-208-P支持8米典型安装,探测半径扩展至5-6米,具备吸顶嵌装与明装两种结构,满足不同安装环境需求。
 

二、DALI-2智能照明系统配置

         DLS-2XX红外线移动感应器结合DLC-02控制器,DALI触控面板以及LED驱动电源形成一个完整的DALI-2智能照明系统解决方案。透过标准化数位通讯架构,不仅提升系统稳定性,也大幅简化设计、安装与后续维护。

DALI-2智慧照明系统配置

三、应用场合

         DLS-2XX红外线移动感应器作为智能照明核心感知终端,凭借精准的人体移动与光照强度双探测优势,特别适用于茶水间、走道、楼梯间等人员流动频繁且停留时间短的场景。感应反应迅速,能即时自动开灯并调整亮度;人员离开后则依设定延时关灯,在确保舒适照明体验的同时,有效降低能耗,充分展现智能控制与节能效益兼具的核心价值,是商业办公与公共建筑的理想选择。

 
 
相关产品与应用需求可直接联系明纬经销商或明纬技术人员,也请持续关注明纬线上展览馆相关产品与解决方案在线课程。