从用电者转型为产电者:BIC-5K双向电源之应用
技服中心 / 吴振源
willard@meanwell.com
近年来由于再生能源的成长与并网占比增加,电网逐渐从传统的供电集中化与大型化,逐渐发展成遍布各地的分布式结构。然而,绿能具有间歇特性,使电网对灵活调度与稳定度的需求愈加提高。为强化电网稳定性,实现更弹性的电力架构,双向电源供应器的角色已从单纯的电力转换,升级为能源资产调度的核心。它是实现V2G (Vehicle-to-Grid)、微电网、家用储能并网的核心技术,如图一。在能源使用逻辑正在被改写的当下,双向电源供应器不再是选配,而是将电力从「消耗品」转为「资产」的的必需品。

图一、双向电源的应用
明纬最新发布的双向电源供应器BIC-5K系列符合国际并网发电设备法规标准IEC 50549-1,具备稳定电网所需要的关键性能:
- 极速切换
- 高效节能
- 高压支援
- 弹性扩充
- 智慧通讯
- 极致安全
BIC-5K具备三种使用模式:BIC双向模式、并网模式、充电模式。
-
BIC双向模式:
在此操作模式下,BIC-5K是一台标准的单机高功率双向电源,可自动侦测电压切换电流方向,亦可依需求透过外部讯号、CAN Bus/Modbus通讯来进行切换。
-
并网模式:
在此操作模式下,BIC-5K基于 IEC 50549-1标准,不仅是一台双向电源,而是分布式发电资源 (Distributed Energy Resource, DER) 的一部分。
-
充电模式:
BIC-5K的充电模式并不单纯是一台单机高功率的充电器,除了可透过通讯调整2段/3段充电模式与充电曲线数值之外,可选择搭配并网模式一同使用。
更详细的内容请参阅 完整文章.
相关产品与应用需求可直接联系明纬经销商或明纬技术人员,也请持续关注明纬线上展览馆相关产品与解决方案在线课程。