高可靠度工业导轨电源的应用— XDR系列

技服中心 / 王振东
wangzd@meanwell.cc

 

         随着工业自动化、智能制造及新能源系统的快速发展,控制系统对供电稳定性与可靠性的要求已显著提升。导轨电源作为控制柜内关键供电零件,其性能不仅影响单一设备运转,更直接关联整体系统的稳定性。

在实务应用中,导轨电源需长时间运转于以下各类严苛环境条件下:

  • 宽温范围(低温启动与高温满载运转)
  • 高湿度与污染环境(如凝露或粉尘)
  • 感性负载造成之高瞬间电流冲击
  • 高海拔地区之降额运转条件
  • 长时间连续运行(24/7)之可靠度要求

         针对上述工业应用需求,明纬新推出XDR系列高阶导轨电源,在环境适应能力、负载响应能力及系统整合能力方面进行了优化设计。其特点如下:

         1. 宽温与环境适应能力

              XDR系列工作温度范围为 -40℃~+85℃,可适应高温密闭控制柜或低温户外环境。此外,电路板采用防潮处理工艺,可在高湿度环境或半导体制程设备等场景中保持稳定运转。

         2.峰值功率与瞬间峰值电流能力

              XDR系列支援:

  • 200% 峰值功率能力
  • 600% 瞬间峰值电流能力

         3.智能通讯与远端监控

              XDR系列在 240W 及以上机型中内建 MODBus 通讯介面。

         4. 内置 Oring-FET 保护

              XDR系列内置Oring-FET电路,可实现电源之间的自动隔离。

         5.长期可靠性保障

             XDR系列提供5年保固。

 
♦ 使用注意事项

          XDR系列预设启用峰值功率与瞬间峰值电流功能。在并联运转或恒流模式(如电池充电应用)中,请确保断开TC PIN与GND PIN的连接,以禁用峰值功能。否则可能触发 OLP(过载保护),导致电源输出关闭。

详细内容请参考完整文章.

相关产品与应用需求可直接联系明纬经销商或明纬技术人员,也请持续关注明纬线上展览馆相关产品与解决方案线上课程。