DRS 系列智能备源功能解析: Wake_Up、时间管理与电池测试机制

技服中心 / 王振东
wangzd@meanwell.cc

         明纬DRS系列导轨电源,集供电、充电与系统监控于一体,广泛应用于智能安防、消防等系统。因应智能化应用需求持续提升,DRS系列持续优化产品功能。最新版本新增 Wake_Up唤醒机制、Buffering时间设定等功能,让电源系统不仅具备稳定供电能力,更能因应不同系统架构与应用情境,提供更具弹性、更完整的电源解决方案。

         为协助用户快速掌握DRS系列的最新功能与应用优势,本文将结合DRS使用手册,深入介绍 Wake_Up唤醒机制、Buffering时间设定等功能,并进一步说明 Force Start 等实用功能与应用方式。

■ Wake_Up机制说明
  •          下图分别为BAT端有接电池和未接电池两种条件下,Wake_Up程序中的输出电压波形,其中黄色为主输出电压波形,蓝色为BAT端输出电压波形。
 
  •          在BAT端未接电池的情况下,Wake_Up程序会每5分钟重复执行一次。对于无电池部署且对输出电压波动敏感的应用场景,可透过通讯指令(UPS_CONFIG之Wake_UP_EN=0)关闭周期性唤醒,仅保留开机首次唤醒。
■ TIME_BUFFERING功能说明
  •          在实际应用中,单纯的“断电即放电”硬件逻辑已无法满足复杂电网与无人值守的智能化需求。为此,DRS系列导入三个可配置参数 — TIME_BUFFERING(备源时间设定)、UPS_Delay_Time(备源关机延时时间设定)、UPS_Shutdown_Time(备源重启时间设定),三者与AC电网的逻辑关系如下图所示。
 
■ BAT_TEST电池测试功能说明
  •          DRS系列通常搭配电池使用,为保障备源系统的可靠性,内置BAT_Test(电池测试)功能,用于定时检测电池是否处于过放或异常状态。
  •          下图为电池测试程序中的输出电压波形,黄色波形为主输出电压,蓝色波形为BAT端输出电压。
 
■ 补充说明
  •          DRS系列还具有AC优先、负载优先的特性,针对这两点再作简短说明。
  •          有AC市电情况下,优先由AC供电,节省电池电能,此时无法透过强启(force start)功能切换至电池供电。在无AC情况下,可透过force start功能切换至电池供电,使DRS正常工作,以满足施工调试等应用场景。
 

目前,明纬已积极扩展DRS家族960W安防电源DRS-960的设计工作,预计于2027上半年正式发布,敬请期待。

详细内容请参考完整文章。

相关产品与应用需求可直接联系明纬经销商或明纬技术人员,也请持续关注明纬线上展览馆相关产品与解决方案在线课程。