XTR-960三相导轨电源:从工业自动化到新兴能源与数字基础设施
技服中心 / Brian Lu
brian@meanwellusa.com
导轨电源供应器广泛应用于工业自动化控制、机械设备、智能制造、电力监控、通讯系统、楼宇自动化及安防监控等领域,可提供可程序逻辑控制器(PLC)、传感器、继电器、人机接口(HMI)及各类控制模块所需的电力。然而,随着能源基础设施与数据中心对可靠直流电源的需求日益增加,明纬XTR-960 系列可为多种新兴应用提供灵活的电源解决方案。
1. 模块化电池充电系统
模块化电池充电站采用机架式插槽设计,可将可拆卸式电池组插入插槽充电,并于充电完成后取出使用。独立的控制柜会向多个充电插槽提供共享直流总线。随着连接的电池数量变化,总电流需求也可能大幅波动。XTR-960具备定电流限流功能,在规定的操作范围内,即使处于过载状态也能持续运转,避免反复进入打嗝模式(hiccup mode)而关机。此外,其并联运转功能可随着新增充电插槽而扩充直流总线的供电容量,各电池则由各别的充电电路进行管理。
2. 户外电动车充电站
户外电动车充电站需要可靠的辅助直流电源,为散热风扇、通讯设备及控制系统供电。即使环境条件改变、电力需求波动,这些设备仍必须可靠地运转。XTR-960安装于具备防风雨保护的机柜内,可将三相交流输入转换为稳定的辅助直流电源。其无风扇设计与宽广的工作温度范围,使其适用于要求严苛的户外安装环境;实际应用仍须搭配适当的散热设计,并依规格进行降载使用。
3. 数据中心
数据中心的供电需求不仅限于服务器。包括UPS机柜、冷却系统及监控设备在内的支持基础设施,也需要稳定可靠的低压直流电源。XTR-960可为多个直流冷却风扇及其他支持设备提供辅助电源。其具备200%峰值功率能力,有助于因应短时间的启动电流需求;内建的DC OK讯号则可用于监控电源状态。
上述应用展现了明纬XTR-960系列如何将应用范围拓展至传统工业自动化之外,以满足现代能源与数字基础设施不断演进的电力需求。另外关于不同端子的选用可参考另一篇技术文章的说明。
此外,欢迎透过下方链接的产品专页,进一步探索完整的 XTR 三相输入 DIN 导轨电源供应器系列。
相关产品与应用需求可直接联系明纬经销商或明纬技术人员,也请持续关注明纬线上展览馆相关产品与解决方案在线课程。