창립자의 말
1982년에 창립한 민웰은 자본금 NT100 만(한화 약 3689만원), 100제곱 미터의 아파트 공장에서 남루하게 시작하였습니다.
Linear Power Supply로 시작하여 후에 Switching Power Supply로 전환하였고, PC용 전원으로 시작하여 후에 공업용 전원으로 전념하였고, 오늘날까지 표준 전원의 개발, 설계, 제조 및 자체브랜드 판매를 광범위하게 하고 있습니다. 공급업체로부터 받은 다년간의 지지와 대리점 및 사용 고객으로부터 받은 인정은 오늘날의 민웰을 안정적으로 성장할 수 있게 했습니다. 많은 분들이 저에게 묻고는 합니다: 「민웰을 안정적으로 성장하게끔 하는 동력은 무엇인가요? 」
그것은 아마 “민웰은 비록 소박한 기업이지만 장기적인 협력을 유지할 수 있는 신뢰의 이념을 가진 회사"바로 이와 같은 문화를 지지하는 것이 우리를 오랜 기간 안정적으로 성장할 수 있게끔 한 것 일 겁니다.
- 민웰에는 스타성 있는 직원은 없지만, 정직하고 성실하며 책임을 다하는 팀워크를 가진 직원이 있습니다. 학교 졸업과 동시에 민웰에 합류한 엔지니어와 상관된 경력을 보유한 엔지니어가 민웰을 강화시키는 연구개발 프로젝트를 함께 조성하고 있습니다. 대부분의 직원들은 이러한 민웰 문화에 융합되었고 이로 인해 우리의 기술을 끊임없이 혁신하고 전승할 수 있게 되었습니다.
- 민웰에는 뛰어나게 유명한 스타급 제품은 없지만, 많은 종류의 기종을 보유하고 있습니다. 제품 하나하나에 엔지니어의 정성을 다한 설계와 기획이 들어있고, 제조와 품질을 관리 통제하여 가장 최적화된 가격과 품질을 제공하며, 매년 품질 개선과 높은 생산량, 낮은 판매 가격을 위해 노력하고 있습니다.
- 만약 신 자재 공급업체이시라면, 비록 초기부터 높은 거래액이 생길 수는 없겠지만 민웰이 당신과 오랫동안 협력하며 함께 하기를 원한다는 진정성을 강하게 느끼실 수 있을 것입니다. 왜냐하면 우리는 장기적인 협력, 안정적인 품질과 납기일 그리고 합리적인 이윤을 중시하기 때문입니다. 이와 같은 이유로 민웰은 대부분의 공급업체와 다년간의 긴밀한 협력관계를 이어오고 있습니다.
- 만약 새로운 고객이시라면, 당신에 대한 민웰의 진심 어린 서비스 정신을 느끼실 수 있을 것입니다. 먼저 처음에는 소량 샘플 주문을 통해 상호를 이해하고, 그 후에 점진적으로 주문량을 늘려가실 것을 제안합니다. 그렇게 되면 약속한 것은 반드시 지키고자 하는 정신과 문제 해결 시 보이는 책임 있는 태도를 직접 느끼실 수 있을 것입니다. 민웰은 장기적은 협력관계를 중시합니다. 이러한 이유로 당사 영업매출의 65%가 10년 이상 된 장기 고객으로부터 창출되고 있습니다.
CPU는 설비의 두뇌이고, Power Supply는 설비의 심장과도 같습니다. 한 번이라도 고장 나게 되면 사용자에게 돌아오는 손실은 종종 전원공급기의 가격을 훨씬 넘어서기도 합니다. 전원공급기 산업은 신뢰의 공업이며 전원공급 업체의 생명은 곧 전문적인 기술, 상품 품질, 회사의 신용과 명예라고 굳게 믿고 있습니다.
민웰인은 끊임없는 혁신과 개혁을 필요로 하며, 최적화된 PQCDSR(상품, 품질, 가격, 납기일, 서비스, 관계)을 제공해야 함은 물론, 고객의 장기적인 검증을 이겨내고 고객의 신임을 얻어내어 지속적인 경영이 가능해야 합니다. 우리로 하여금 이러한 신뢰의 문화를 지속할 수 있게끔 해주시는 고객과, 직원 여러분, 공급업체의 협력과 지지에 깊은 감사드립니다. 또한 각계의 새로운 구성원분들이 민웰의 행렬에 동참하시는 것을 환영합니다.
저희 민웰은 여러분의 신뢰할 수 있는 전원공급기 파트너로서 오랫동안 함께할 수 있기를 진심으로 희망합니다.