DRC-180系列:180W導軌式安控電源供應器

文: 陳瑞慶 / 產品經理
Frank@meanwell.com

明緯導軌式安控電源DRC-40/60/100系列上市多年廣泛被使用於安控、消防、資通訊、自動控制等領域,為滿足更高瓦數之需求,新推出了180W的DRC-180系列。本產品適合安裝於配電機箱內部之TS-35/7.5或TS-35/15導軌,不僅90~264VAC電壓輸入適用全球各地,並規劃有13.8VDC及27.6VDC兩種機型可選用,設計上將DC輸出側分為主輸出(CH1)可提供給負載設備使用,及附屬輸出(CH2)可同時對電池充電。此外亦具備AC OK、電池低電壓警示,搭配外加電池可構成DC-UPS備援功能,特別適用於考量AC斷電時仍需可正常運行之系統,如安控系統、消防設施、緊急照明系統、警報系統、資料庫中心不斷電系統、中央監視系統及門禁系統…等。

- 全範圍90~264VAC交流輸入並內建PFC
- 採無風扇設計,可自然風冷散熱
- 可-20~+70℃寬溫操作
- AC OK及電池低電壓警示(RELAY)
- 保護功能:輸出短路、過載、過電壓、過溫、電池過低斷開、電池極性反接 (by fuse)
- 適用導軌TS-35/7.5或TS-35/15
- 可使用於高海拔5000米
- 通過UL/ CUL/ DEKRA/ RCM/ EAC/ CB/ CE/ UKCA國際認證
- 尺寸(寬 x 高 x 深):63*125.2*115mm
- 3年保固期