智能控制方面
請問明緯智能產品與介面有哪些?
明緯智能產品是指產品能透過通訊方式進行參數的變更亦或是功能性的設定。舉凡智能充電器RPB-1600,因為具備PMBus通訊協定,使用者可以透過此協定進行充電曲線的調整,以符合不同的電池種類的充電要求。明緯智能產品可分為六大類:PMBus, CAN bus, Modbus, DALI/DALI-2, KNX及Matter. 詳細機型及說明,請參考以下資訊。
>> PMBus
PMBus是Power Management bus的縮寫,為一種開放標準的數位電源管理協議。 標榜簡單、標準化、靈活彈性、可擴展且易於編程。搭載此通訊協定的明緯智能產品可進行參數設定如:電壓/電流設定、狀態回報等。機型如下:
RCP-2000
RCP/RPB/RCB-1600
RSP-1600PM
DRP/DBR/DBU-3200
DPU-3200PM
PHP-3500
UHP-1500/2500
HEP-1000
HEP-2300PM
SHP-10KPM
SHP-30KPM
SHP-30K-400CPPM
CMU2C-P
>>CAN bus
The Controller Area Network bus是一種序列通訊匯流排,在惡劣的環境下依然可以實現強健及彈性的性能。搭載此通訊協定的明緯智能產品可進行參數設定如:電壓/電流設定、狀態回報等。機型如下:
RSP/RCP/RPB/RCB-1600CN
DPU/DRP/DBU/DBR-3200CN
PHP-3500CN
UHP-1500CN/2500CN
HEP-1000CN
HEP-2300
SHP-10K
SHP-30K
SHP-30K-400CP
BIC-5K
NSP-1600/3200
DRS-240CAN/480CAN
CMU2C-C
CMU2E
>>Modbus
Modbus是一種串行通信協定,原始為使用可程式化邏輯控制器 ( PLC ) 通信而設計。Modbus僅定義協定框架並存在幾種變異,明緯挑選Modbus RTU搭配EIA-485介面,優點是在惡劣的環境下依然可以實現強健及彈性的性能。搭載此通訊協定的明緯智能產品可進行參數設定如:電壓/電流設定、狀態回報等。機型如下:
HEP-2300MOD
SHP-10KMOD
SHP-30KMOD
SHP-30K-400CPMOD
DRS-240/480
BIC-5KMOD
CMU2E
>>DALI
DALI是Digital Addressable Lighting Interface的縮寫,是樓宇照明應用的通訊協議,適用於照明控制設備之間的通信。搭載此通訊協定的產品/驅動器可與DALI控制器搭配,建立室內智能燈具。機型如下:
LCM-25DA/40DA/60DA
LCM-40UDA/60UDA
ELG-75CDA/100CDA/150CDA/200CDA/240CDA
ELG-75DA/100DA/150DA/200DA/240DA
HLG-320-CDA
HBG-100DA/160DA/200DA/240DA
HBC-100PDA/160PDA
HVGC-480ADA/650DA
LDC-35DA/55DA/80DA
PWM-60DA/90DA/120DA
DAP-04
LDD-H-DA
>>DALI-2
DALI-2則是DALI的升級版本。不同的是DALI-2協定更為嚴謹及增加額外控制項目,例如: 淡入淡出時間,範圍由0.1秒延長到16分鐘。DALI-2產品/驅動器不僅能與同為DALI-2的控制器或輸入設備搭配也可併入原DALI-1系統。機型如下:
LCM-25DA2/40DA2/60DA2
PWM-60DA2/90DA2/120DA2/200DA2
XLG-50/75/100/150/200/240/320-DA2
ELGC-300-L/M/H-ADA
HBGC-300-L/M/H-ADA
HVGC-1000-L/M/H-DA
LDC-55DA2
LCM-40TW
SPWM-75DA2/75DAQ/150DA2/150DAQ/240DA2/240DAQ
DTP-2xx Series
DLC-02
>>KNX
KNX是全球性的基於住宅和樓宇控制協議的總線標準。支援所有智能樓宇相關需求。。搭載此通訊協定的產品/驅動器適合用來與同為KNX認證的控制器或開關搭配,進而形成小型居家智能網路,或進而編入商業大樓作為智能管理應用。機型如下:
LCM-25KN/40KN/60KN
XLC-25/40/60KN
PWM-60KN/120KN
KAA-8R(-10)
KAA-4R4V(-10)
KDA-64
KNX-40E-1280D
DLC-02KN
>>Matter
Matter是一種智慧型家居的協定。智慧家庭裝置的設計廠商只要導入此協定,裝置間將可彼此互通及相容。目前包含 Apple/ Amazon/ Google 等廠商都已有符合此Matter 通訊介面的周邊產品。機型如下:
XLC-25-MA/40-MA/60-MA
請問明緯針對樓宇自動化是採用哪種解決方案?分別是那些產品?
明緯針對樓宇自動化是採用KNX通訊協定,相關產品建議與應用問題請至KNX智慧建築解決方案網站
http://building.meanwell.com.tw/
請問明緯針對工業自動化是採用哪種解決方案?分別是那些產品?
針對工業自動化應用明緯建議採用PMBus與CAN bus,針對匯流排差異介紹請參閱以下技術文章連結,
相關產品如下表格:
http://configurable.meanwell.com.tw/newsInfo.aspx?c=5&i=634
| 機型 / 通訊界面 | PMBus | CAN bus |
| UHP-1500/2500 PHP-3500 HEP-1000 |
標配 | 標配 |
| RSP-1600/DPU-3200 | By request | By request |
| RCP/RxB-1600 DRP-3200/DxB-3200 |
標配 | By request |
| SHP-10K SHP-30K |
By request | 標配 |
| RCP-2000 | 標配 | X |
DALI中的線性調光曲線與對數調光曲線有何不同?
線性增加的燈源亮度對於人眼來說不是呈現線性的感受。調光曲線為對數模式的光源對於人眼來說才是呈現線性的增加。DALI提供線性/對數兩種調光曲線可供使用者作選擇。

請問DALI-1與DALI-2為何?有哪些注意事項?
DALI-2是DALI-1的升級版本,DALI-2針對以下內容做了調整及優化。
- DALI-2電氣特性及時序要求更為嚴謹,增加傳輸的正確性。
- DALI-2新增14條指令及刪除1條指令,其中最重要的是淡入淡出時間,範圍由0.1秒延長到16分鐘。
- DALI-2優化應用控制器(application controlle)、輸入設備(input device)及控制裝置(control gear)間的通訊模式,允許來自不同製造商的裝置,能夠在同一DALI bus上共同運作。
- DALI-2產品必須經DiiA協會完全認證才可允許使用DALI-2商標。DALI-1與DALI-2商品可以搭配使用
| 配置 | 說明 |
| DALI-2控制器搭配DALI-1控制裝置 | DALI-1控制裝置無DALI-2新加功能 |
| 原DALI-1系統加入DALI-2控制裝置 | DALI-2控制裝置可兼容 |
DALI/KNX/CAN bus/Modbus/PMBus通訊界面線材(含長度)建議?
通訊界面線材(含長度)建議請參閱下表
| 通訊介面 | 距離(m) | 線材 |
| DALI | 300 | 1.5 mm^2 |
| KNX |
KNX power-KNX device : 350 KNX device-KNX device : 700 From – End : 1000 |
KNX專用線材 |
| CAN bus/Modbus | 200 | 一般通訊線 |
| PMBus | 5 | 一般通訊線 |
請問產品通訊協議定義與內容要在哪裡取得?
所有標準或By request的協定,都可以參考使用手冊的通訊界面章節。以RCP-1600為例: 標準為PMBus;CAN bus為By request。這兩種協定的資訊都可於RCP-1600 / RCB-1600 / RHP-1U 使用手冊確認。
請問DALI產品通訊為何無法連結?
無法連結原因有以下幾種:
| 可能原因 | 排除方法 |
| 驅動器電源沒接或是沒有開機 | 請開機後重試 |
| DALI通訊線脫落 | 重新配線後重試 |
| 驅動器或控制器損壞 | 聯絡原廠維修 |
如還是無法排除,請洽原購買經銷商或是明緯協助。
PMBus、CAN bus與Modbus產品通訊異常,請問可以如何改善?
一般無法通訊有以下可能原因:
| 可能原因 | 排除方法 |
| 通訊位址設定錯誤 | 重新設定位址並重試 |
| 通訊速率錯誤 | PMBus機型請使用100kHz CAN bus機型 250kbps Modbus機型 baud rate= 115200 |
| 電源沒有開機 | 請開機後重試 |
| 通訊線脫落 | 重新配線後重試 |
| 雜訊干擾 | 增加隔離IC以降低雜訊 |
如還是無法排除,請洽當地經銷商或是明緯協助。
KNX常見問題有那些?請問要在哪裡得到解答?
明緯KNX常見問題可分3個部分: ETS/韌體相關、應用相關及KNX數據加密相關。詳細內容請參考以下連結。
https://building.meanwell.com.tw/qa.aspx?c=9
如何提升CAN bus/Modbus的信賴度?
因為為差動訊號,增加終端電阻於匯流排的兩側最終端可以降低訊號反射,進而提升CAN bus/Modbus的信賴度。合適的電阻為120 ohms +/- 10 ohms及最小功率 220mw。