認證方面

Q1

2024明緯安規標準更新動態

Ans

Q2

明緯產品 62368 ES PS LPS 等級 及61558 OVC 60335 符合清單

Q3

為何產品規格書標示Input Voltage 88-264Vac,而機器規格貼紙則標示100-240V?

Ans

使用者看到機器上的標示輸入電壓範圍,其實在安規認證時,便會進行所謂加嚴±10%測試( (IEC 62368-1加嚴 +10% -10% For 交流輸入產品),所以電源供應器規格書定義的電壓範圍在使用上是不會有問題;而機器上標示則是滿足安規規範,且確保使用者能正確輸入電源。

Q4

貴公司具有CE標示的產品,是否裝機於本公司系統內,一定能符合EMC要求?

Ans

不一定,一般電源供應器安置在系統的位置、線組的安排與系統接地設計等等.均會造成某種程度的影響。相同的電源供應器,在不同的使用環境或應用往往會有不同的結果。我們的測試結果都是依據EMC測試報告中的設定。

Q5

何謂ENEC標誌? LED電源申請ENEC和TUV標誌有何差異?

Ans

ENEC(European Norms Electrical Certification,歐洲標準電氣驗證)為歐洲的安全標準標誌。其方案是依據ISO-type5的歐洲完全認證方案而來,該方案最初於西元1991年建立,參與該方案的成員驗證機構總共有24個驗證機構(包含常見的TUV, VDE, DEMKO, NEMKO) 。一開始僅適用於各類燈具,經過歐洲工業與消費者組織努力下,目前適用範圍已涵蓋◎燈飾產品及其配件◎開關、控制器◎連接器、耦合器、插頭◎消費性電子產品/視聽設備◎資訊技術設備◎家用電器◎安全隔離變壓器◎電器、濾波器等產品,故ENEC為一個具有更高價值的可信賴驗證標誌。
目前明緯新一代LED電源都已申請為ENEC標誌,ENEC標誌後面會加上驗證單位代碼。如ENEC05便代表DEKRA發行的ENEC標誌, ENEC17即代表Nemko發行的ENEC標誌,常見的ENEC代碼如下。

代碼 國家 機構 代碼 國家 機構
02 比利時 SGS CEBEC 15 丹麥 UL Int DEMKO
05 荷蘭 DEKRA 16 芬蘭 FIMKO
12 英國 BSI 17 挪威 NEMKO
14 瑞典 SGS SEMKO 24 德國 TÜV TUV Rheinland
 
LED電源申請ENEC和TUV差異為ENEC除了同樣要滿足安全規範EN 61347-1 & EN 61347-2-13 法規外,尚需滿足Performance EN 62384要求,如LED電源會要求執行LED電源需於tc環境下正常燒機兩百個小時以確保產品Tc宣告的合適性。

Q6

何謂CLASS 2、CLASS II與LPS?CLASS I與CLASS II的差異為何?

Ans

CLASS I:此類設備是指有透過使用基本絕緣來預防觸電的保護,另外也提供連接到建築大樓的保護接地阻抗。當基本絕緣故障時,此接地阻抗將會承受對地的危險電壓。也就是說CLASS I 的開關式電源供應器會提供一對地連接的端子。

CLASS II:此類設備不僅只是依靠基本絕緣來預防觸電的保護,另外必須額外提供雙重絕緣或加強絕緣的安全保護措施,同時也沒有依賴接地保護。也就是說CLASS II的開關式電源供應器並不會提供一對地連接的端子。

LPS:其主要目的是當電子電路是由LPS 所供電時,對於這電路的電流及能量,均能依IEC 62368-1 Table Q.1標準中之要求在規定的標準值以下,所造成火災的危險即大大降低了。因此,對此電路上的間距、零件的防火等級也就降低許多,故這些電路的外殼材質可以是HB級的塑膠材質,以達到節省成本的目的。其要由來自於資訊影音類產品 (IEC/EN/UL 62368-1) 。
 
Class 2 : 其主要目的是當電子電路是由Class 2 所供電時,對於這電路的電流及能量,均能依UL 1310 Table 30.1 標準中之要求在規定的標準值以下,所造成火災的危險即大大降低了。因此,對此電路上的間距、零件的防火等級也就降低許多,故這些電路的外殼材質可以是HB級的塑膠材質,以達到節省成本的目的。其要由來自於UL class 2 Power units類產品 (UL 1310) 。

Q7

電源供應器若應用在電池充電器則在美洲及歐洲市場較為常見的安規標準是甚麼?

Ans

美洲市場為UL 62368, UL 1012 及UL 1310 。UL 1012與UL 1310屬於美加當地國家標準,不適用於其他國家。符合class 2 的產品才可以申請UL 1310,歐洲市場則以EN 61558-1/EN 61558-2-16為主。

Q8

WEEE 現況與明緯做法?

Ans

歐盟 WEEE Directive 2018年8月15號正式實施Annex III, IV
第三階段(2018年8月15日起)

  產品類別 回收率
(Recovery)
再使用率
再循環率
(Reuse and Recycle)
  • 溫度交換設備
  • 不包含1、2、3類之大型設備(外部直徑大於50公分)
85 % 80 %
  • 螢幕、監視器及螢幕面積大於100平方公分之設備
80 % 70 %
  • 不包含1、2、3、6類之小型設備(外部直徑小於50公分)
  • 小型電子通訊設備(外部直徑小於50公分)
75 % 55 %
  • 燈(Lamps)
-
80 %(不含再使用率)
 
依據WEEE規定,各會員國需提供產品的3R拆解報告外,還需建置完整的回收系統供生產者註冊,並按時回報執委會統計成效。
上述產品泛指系統產品,MW現況會針對Adaptor, 外置型的Battery Charge持續提供3R拆解報告供系統商執行最終回收率評估。

Q9

何謂LVLE,符合LVLE的產品對系統應用有甚麼幫助?

Ans

UL8750的定義如下:
a.輸出電壓30Vdc(含)以下:輸出電流最大8A
b.輸出電壓30Vdc~60Vdc:輸出電流最大150/Vo(max)
當系統商的電力來源都來自於符合LVLE 的SPS,則系統外殼不需要再提供防火外殼。

Q10

何謂MOOP與MOPP ?

Ans

a. MOOP (Means Of Operator Protection) : 對操作者提供足夠防護
b. MOPP (Means Of Patient Protection) : 對病患提供足夠防護
c. MOP (Means Of Protection) 一層防護
明緯產品宣告2xMOPP,代表該產品輸入與輸出對病患提供2個足夠的防護,將產品的危險降到最低,並可適用於病患使用。

Q11

符合EN 62368-1的電源供應器如何判定可符合EN 61558-1/EN 61558-2-16和EN 60335-1?

Ans

若產品申請規格同樣為海拔2000m, PD2, OVC II, 輸入電壓為250Vac以下, 則可先依據下表差異進行確認

  EN 62368-1 EN 61558-1
EN 61558-2-16
EN 60335-1
DC-DC 可申請嗎? YES NO YES
輸出對地須隔離嗎? NO YES, 須保持基本絕緣
對地漏電流要求 7.07mApk 2mArms 0.75mApk
電容放電要求
 
2秒 < 標準table 1秒 < 60V 1秒 < 34V
接地trace要求 須執行1500A 測試或
符合截面積尺寸要求
須符合接地40A測試 至少要有兩層trace
輸入對地耐壓 2500Vdc 2100Vac 1060Vac
輸入對輸出耐壓 4000Vdc 4200Vac 3120Vac
燃燒測試 NO YES (針對塑料)
絕緣膠帶厚度 無, 但>兩層 補充絕緣 0.15mm;
加強絕緣 0.3mm
絕緣片厚度或提供絕緣的Bobbin 補充/加強絕緣>0.4mm 補充絕緣 0.5mm;
加強絕緣 1.0mm
跨接電容 1顆即可 1顆即可 至少兩顆
三層絕緣線
額外要求
須選用EN 61558-1/EN 61558-2-16認可的物料

Q12

何謂Type HL?

Ans

Type HL 來自於UL8750,符合 Type HL,代表此LED Driver可以直接應用在C1, D2的防爆燈具中,此對廠商在申請防爆燈具將大大簡化審核的程序。

Q13

ROHS檢測與評判標準常見問題 Common questions for RoHs tests,六價鉻檢測報告數據>0.13ug/cm2(IEC-62327-7-1 2015)代表不符ROHS要求?

Ans

  1. 依IEC-62327-7-1 2015 說明如下表,六價鉻檢測>0.13(ug/cm2)僅代表含有6價鉻,並無法判定是否超過ROHS要求(<1000 ppm(mg/kg))
  2. 簡易判定可依ISO 3613將鍍層厚度鍍層材質密度相乘後換算( ug/cm2 -> ppm(mg/kg))
    範例:六價鉻 : 2 ug/cm2,鍍層厚度:5um, 鍍層材質密度(鋅) : 7.14 g • cm−3
              2 ug/cm2 * 5um * 7.14 g • cm−3 = 71.4 ppm (mg/kg)
  3. 若有爭議仍以歐盟指令2011/65/EU、2015/863/EU進行驗證,以判定是否符合
測試項目 金屬防鏽塗層之六價鉻
測試方法 IEC 62321-7-1:2015
前處理 沸水處理
測試儀器 UV-Vis
單位 ug/cm2
結果判定 (1)低於0.10ug/cm2以n.d表示,代表塗層未含六價鉻
(2)當結果介於0.10ug/cm2~0.13ug/cm2之間時,無法判定是否含有六價鉻
(3)結果高於0.13ug/cm2,代表塗層含有六價鉻