NSP-75/100/150/200/320 系列: 75W~320W新世代內建PFC高可靠小型高效機殼電源

產品中心 / 陳瑞慶
Frank@meanwell.com

        明緯 RSP-75/100/150/200/320系列上市至今10多年,廣受好評,銷售累計高達千萬台,廣泛應用於工業控制、通訊設備、景觀建築亮化、安控消防…..等領域。為滿足終端設備小型化、高效化需求,再次重磅新上市NSP-75/100/150/200/320等5系列。
        全新 NSP 系列以更高性價比全面超越 RSP 系列,體積大幅縮小,工作溫度範圍擴大至 -40~+85℃,在 +60℃ 仍可滿載運行,適用更嚴苛環境;同時通過資通訊、工業、醫療、家電與新能源等多領域安規認證,耐用可靠。NSP 系列可取代舊世代,搭配實惠價格,保固年限延長,強化系統降本增效,是為新案設計首選。

 

新舊世代比較表:


 

  • 85~305Vac超寬輸入,適用北美277Vac或可降低因電網不穩易損壞
  • 高效90~94.5%、低耗< 0.3W~0.5W (依機型)
  • 具備200%峰值功率輸出能力
  • -40~+85℃ 超寬工作溫度範圍( 可+60℃ 滿載工作)
  • 無風扇設計(NSP-75~200)、內建低噪風扇< 40db (NSP-320)
  • 完整保護功能 : 短路、過載、過壓、過溫
  • 符合OVC III
  • 可使用於高海拔5000米
  • 超低漏電流<350µA、符合2xMOPP,適用醫療BF等級< 40db (NSP-320)
  • 通過CB/DEKRA/UL/RCM/BSMI/CCC/EAC/BIS/KC/CE/UKCA多國(註1)、 62368-1/61010-1/61558-1/62477-1及半導體設備SEMI47多領域安規認證
  • PCB防潮塗層保護,提高耐用性
  • 5年保固

註1:
首批生產Label因取證時間較晚未標示BSMI/CCC,量產後才會標示,明緯庫存品Label將會有不同版本轉換期,如您需求BSMI/CCC請與明緯業務代表洽詢



 

NSP-75 系列    NSP-100 系列    NSP-150 系列    NSP-200 系列    NSP-320 系列