ES-SU1K/3K系列:1kW & 3kW在線式不間斷電源系統

產品中心 / 何馬超
hmc@meanwell.cc
全球標準電源领導品牌— 明緯,始終聚焦電力電子技術的創新與深化。憑藉四十餘年的經驗累積,我們持續響應市場對高可靠電力保障的需求,致力於為客戶提供高效、穩定的不斷電供應系統解決方案。此前上市的在線式不斷電供應系統ES-SU/TU系列,獲得了市場的廣泛認可。為更好地滿足多樣化、多層次的應用場景需求,現在此基礎上推出1kW、3KW機型及UPS產品周邊通訊、電池配件。
機型規格總表

智慧卡配件列表
(可插在UPS背部的“智慧卡槽”位置)

電池包
(適配ES-SU6K/10K系列)


- 支援接入燃油發電機
- 輸入功率因數≥0.99
- 諧波失真≤2%
- 輸出功率因數1
- 50Hz/60Hz變頻模式
- 緊急斷電功能(EPO)
- USB/ RS-232通訊
- LCD液晶面板顯示
- 3年保固(電池1年保固)