MSP-1600系列 : 1600W醫療級暨多產業機殼型電源供應器

產品中心 / 陳瑞慶
frank@meanwell.com

為滿足市場上對大於1000W醫療級機殼型電源的需求,明緯 繼MSP系列100W~1000W產品成功導入市場後,再向上擴充推出更高功率的 MSP-1600 系列。本系列除具備醫療安規認證外,同時通過多領域相關認證,是一款適用於多元產業應用的高功率機殼型電源供應器。
MSP-1600 系列以 NSP-1600 為基礎升級設計,主要差異包含:更完整的法規認證、<500µA 超低洩漏電流、-40℃~+85℃ 更寬工作溫度及可程式化輸出電壓調整範圍達 15~115%.... 等特色。除可應用於醫療設備外,亦廣泛適用於工業自動化、測試儀器、通訊設備、家電及新能源系統….等多元領域,是高功率機殼型醫療級暨多產業電源解決方案的理想選擇。
MSP-1600 vs NSP-1600系列 比較表

- 85~264Vac輸入,具PFC功能
- 通過多領域全球認證
(醫療60601-1、家用60335-1、資通訊62368-1、工業61558-1/ 61010-1、能源轉換62477-1及半導體設備SEMI47規範) - 效率達92%
- 可編程輸出電壓15~115%
- 內建CANBus通訊介面
- -40℃~+85℃ 超寬工作溫度範圍 (可+50℃滿載工作)
- 低漏電流<500µA、符合2xMOPP,適用醫療BF等級
- 完整保護功能:短路、過載、過壓、過溫度
- 內建遠端開關控制、遠端補償、DC OK訊號、過溫度警示訊號及12V輔助電源
- 符合OVC III過電壓等級
- 可使用於高海拔5000米
- 內建<39~43dB低噪音智控風扇 (依機型)
- PCB三防塗層,提高耐用性
- 5年保固