RPS-120S系列 120W高效節能小型化3” x 2 ”基板型醫療級電源供應器
新一代醫療用電源供應器RPS家族系列自推出後,銷售廣受市場好評且小型化基板型電源供應器需求日益增加。對此,明緯特別針對RPS家族中3〞x 2〞尺寸,將已上市的30~65W RPS-30/45/65系列瓦數往上推升至120W,新推出了更高功率的RPS-120S系列。
RPS-120S系列最大特色是可在自然風冷散熱下工作達120W,是目前市面上3”x 2”尺寸下沒外加風扇散熱唯一可使用到大於100W的基板型醫療用電源供應器,其他特點還有 :2xMOPP患者保護隔離、可適用於BF型醫療設備、可短暫使用達150W(10秒)、-30~+85℃寬溫、空載待機損耗<0.3W及94%高效節能、可操作於4000米高海拔、可安裝於Class I (有FG)或Class II (無FG)系統,不僅可節省系統設計者對策EMI的成本及時間且適用安裝在塑質或金屬機殼。合適的應用包含需求超低洩漏電流及待機低耗能的醫療與醫事檢驗與監控設備、血液透析機、醫用監護儀器……等應用提供了最快速與完整的標準電源解決方案。
- 3”x 2”高密度小型化 ( 18.2W/in3 )
- 全範圍80~264VAC輸入,並內建PFC
- 120W可完全不需外加風扇散熱,可短暫使用至150W(10秒)
- 2xMOPP等級,超低洩漏電流<150μA,適用於BF病患接觸式醫療設備
- 可安裝於Class I (有FG)或Class II (無FG)系統
- 高效能,空載待機消耗瓦數<0.3W及高達94%工作效率
- 可-30~+85℃ 超寬溫工作
- 可操作於4000米高海拔
- 保護功能:短路保護、超載保護、過電壓保護、過溫保護
- 通過醫療級(IEC/EN/ANSI/AAMI 60601) 認證 : CB/UL/CUL/TUV/EAC/CE
- 尺寸(長x寬x高):76.2 x 50.8 x 28mm
- 3年長效保固