LCM/PWM-DA2 系列 25~120W DALI 2.0數位調光LED驅動電源

文: 林簡松/產品經理
Rex.Lin@meanwell.com

DALI 2.0版的數位燈控產品,在DALI協會持續增加新的燈光控制功能,並有國際電工協會規範IEC62386,讓整體數位照明系統可以達到設定簡單、開放式系統、兼容通用等特點。DALI 2.0相較DALI 1.0版增加Input device及control device的產品定義及功能,對整體DALI數位照明系統發展將會更加完善,未來符合DALI 2.0的LED驅動電源,也將會成為DALI 2.0數位樓宇照明系統中最基本的燈光應用,數位照明可以讓照明控制變得更加容易設定及減少重新佈線的困擾。

明緯針對室內DALI調光LED驅動電源,升級產品功能,推出符合DALI 2.0規範產品,有LCM-25/40/60DA2 系列採恆流輸出(C.C mode)應用,內建DIP- SWITCH提供多段輸出電流可調整功能,方便使用者針對不同LED模組做電流調整使用及減少機型數,並結合燈具整合成一個符合DALI 2.0 數位照明系統應用。此外,也提供恆壓輸出(C.V Mode)應用產品PWM-60/90/120DA2系列LED驅動電源,搭配12V/24V及48V的LED燈帶使用,方便客戶針對照明工程專案同時搭配恆流及恆壓兩種燈具做整合使用。此外LCM-25/40/60DA2系列,也提供Push Dim調光功能,使用者可以透過傳統牆面按壓開關做單一區域的調光控制,可保留傳統使用方式或可搭配DALI 2.0數位照明系統。

明緯DALI 2.0 LCM and PWM系列LED驅動電源除了具備上述相關功能及完整國際安規認證,本次升級符合IEC62386-101/102/207及251等功能,也增加符合EN61347-2-13緊急照明(EL)使用規範,讓使用者可以結合緊急照明系統應用,增加產品應用範圍。此外,結合明緯將推廣DC HOUSE直流供電應用,本系列產品亦可搭配DC 380V使用,提供客戶更多元化的使用方式。

室內專用DALI 2.0 數位調光LED驅動電源編成:

  應用模式 舊DALI版 新DALI 2.0版  功能說明
恆流輸出應用
Constant Current Mode(C.C mode)
LCM- 025DA LCM- 025DA2 350~1050 m A電流可調
Push Dim調光
LCM- 040DA LCM- 040DA2 350~1050 m A電流可調
Push Dim調光
LCM- 060DA LCM- 060DA2 500~1400 m A電流可調
Push Dim調光
恆壓輸出應用
Constant Voltage
Mode(C.V mode)
PWM- 060DA PWM- 060DA2 12V/24V 輸出
PWM- 090DA PWM- 090DA2 12V/24V/48V輸出
PWM- 120DA PWM- 120DA2 12V/24V輸出
----------------- PWM- 200DA2 研發中,預計2021Q1 上市


  • 恆流輸出模式多段可選 (LCM系列)
  • 恆壓輸出模式多種可選 (PWM系列)
  • 塑膠外殼及符合Class II無地線設計
  • 無頻閃設計
  • 主動式PFC設計及輸出效率最高達92%
  • 調光功能:DALI 2.0及Push Dim(僅LCM系列)
  • 雷擊保護耐壓設計2KV(L-N)
  • 保護功能:短路、過電壓、過溫度、過載
 
 


 






LCM-25DA2 Series   LCM-40DA2 Series    LCM-60DA2 Series

PWM-60DA2 Series   PWM-90DA2 Series      PWM-120DA2 Series