產品升級通知:DLC-02 / DLC-02-KN產品升級DT8功能通知


 
文: 林簡松 / 產品經理
Rex.lin@meanwell.com
 
       隨著DALI協會針對IEC62386數位定址照明功能的持續擴充,DALI-2數位照明功能也趨於完整。其中擴充功能包含可變色溫及可變顏色的DT8 (Device Type 8)應用。為提升客戶體驗,明緯針對去年上市的DLC-02,DALI-2控制器新增加DT8功能,讓客戶可搭配各種恆壓或恆流符合DT8功能的電源做使用,包含可調色溫(Tunable White)及可調顏色變化(RGBW)等應用。
 
       DLC-02為符合DALI-2數位照明系統主機,包含兩個系列產品,DLC-02 (DALI-2控制器)與DLC-02-KN (KNX轉DALI網關)。 DLC-02可搭配DT6和DT8 的LED驅動電源(Control gear),並整合DALI牆面開關(Input device)...等,適用於任何室內場所的照明應用。 另一款產品DLC-02-KN,具備KNX轉DALI 訊號網關功能,此系列也同時升級增加DT8功能,讓使用者可在KNX ETS軟體上做設定,搭配KNX牆面開關做色溫、顏色及亮度的調控,經由DLC-02-KN轉換訊號後控制DALI LED驅動電源。透過此網關產品,可簡易的將DALI照明系統整合到KNX樓宇自動化系統內,讓整個樓宇自動化更加完整與數位化。
 
針對不同更新需求,請依據下面路徑下載更新韌體及軟體,做DT8產品功能升級使用。
  1. DLC-02主機MCU韌體更新路徑:http://www.meanwell.com.tw/productSoftware.aspx
  2. DLC-02設定軟體更新路徑: http://www.meanwell.com.tw/productSoftware.aspx
  3. DLC-02使用手冊更新路徑: http://www.meanwell.com.tw/Upload/PDF/DLC-02-C.pdf
  4. DLC-02-KN主機韌體更新路徑: http://www.meanwell.com.tw/Upload/PDF/KNX_Application%20Database.pdf

若您有相關設定或應用問題,歡迎您與明緯業務聯繫。
 
 
明緯企業股份有限公司
 集團產品策略中心