明緯於 The Battery Show Europe 2026 展出智慧電池與能源解決方案
Evolution in Motion – 持續推動智慧電池並提供能源技術方案

全球標準電源領導品牌——明緯集團(MEAN WELL), 將參加於 2026 年 6 月 9 日至 11 日於德國斯圖加特舉辦的歐洲電池展,現場將展示最新的電池與能源解決方案創新成果。我們誠摯邀請產業夥伴蒞臨 4號館 F36 攤位,親自了解最新技術與應用。
本次展會中,明緯將展出高性能 FMB 與 QHB 系列鋰電池解決方案,兩者皆於歐洲設計與製造,具備 CANBus 通訊、內建電池管理系統(BMS)、即時 App 監控、與明緯充電器相容,且提供客製化服務。其中 FMB 系列具備彈性擴充與並聯能力的儲能架構,而 QHB 系列則採用具 IP67 防護等級的纖維強化外殼,以確保在嚴苛環境下仍能穩定運行。
明緯同時也將發表全新 BIC-5K AC⇄DC 雙向電源轉換器,專為新世代能源系統設計,具備 小於 1ms 的高速雙向切換能力,可並聯至 5+1 模組,擴充至 30kW,且符合全球安規認證,確保產品的穩定性與安全運作。
明緯團隊期待歐洲電池展與您現場交流,並討論您的能源與電池專案需求。
敬請於此連結登記參觀,並使用明緯專屬邀請碼:INVT665710 獲取免費入場門票。