Matter 智能居家無線調光應用 – XLC-MA 系列

技服中心/伍偉強
RMA@meanwell.com.cn

 

      Matter 是智能居家無線通訊新標準,所有支援 Matter 標準的系統與設備都能互聯互通。為迎合智能居家應用發展,明緯近期推出 Matter 無線調光電源 - XLC-25/40/60MA 系列。該系列產品採用無頻閃設計,最低調光等級 0.5%(恆流機型)和 0.1%(恆壓機型),滿足 Matter 1.3 認證,可對接各種 Matter 智能居家系統,實現無線控制。

      如下圖 1. 為 Matter 智能居家應用示意圖,使用 Apple 或 Android 系統的 APP,搭配 Apple HomePod 或其它智能中樞,依 APP 操作步驟快速將 XLC-MA 燈具添加到智能居家系統中,實現無線調光、場景設定及語音控制等功能,還可與窗簾、插座、門鎖等其它支援Matter的設備聯動,滿足用戶更高效、更舒適的智能生活需求。




圖 1. Matter 智能居家應用示意圖

 



圖 2. Apple “家庭 (Home)” APP 介面
 

 

瞭解更多 Matter 應用,請觀看如下影片:

 



相關產品與應用需求可直接聯繫明緯經銷商或明緯技術人員,也請持續關注明緯線上展覽館相關產品與解決方案線上課程