DALI-2智慧照明解決方案 — DTP-2XX系列觸控面板
技服中心 / 伍偉強
RMA@meanwell.com.cn
隨著數位智能化照明技術的蓬勃發展,DALI智慧照明憑藉其標準化協議、精準控制以及靈活擴展的特性,已成為商業空間、辦公大樓、家居住宅等多元場合的主流選擇。除了傳統照明應用外,DALI系統更因具備集中管理、能耗監測與分區調光等優勢,逐漸被廣泛導入醫療院所、教育場所、展覽場館以及智慧工廠等場景,在工廠自動化領域中,透過DALI整合感測器、中央控制與自動化設備,可實現智慧化生產環境的照明管理,不僅提升能源使用效率,更能強化安全性與維護便利性。
明緯最新推出的DTP-2XX系列觸控面板,已通過DALI-2認證,符合 IEC 62386-101/103/301/332 等國際標準,具備高度相容性與穩定性。該系列面板擁有豐富的控制功能與直覺化操作介面,可靈活滿足不同場域的使用需求,無論是商業展示、智慧建築,還是工廠自動化與工業照明控制,都能提供高效、可靠且可擴展的解決方案,協助用戶建構更智慧、更綠能的照明環境。
一、產品特性
- 高效供電:由DALI匯流排直接供電(9.5~22.5VDC),工作電流<4mA@16VDC,無需額外電源佈線,安裝方便,同時降低能耗。
- 靈活操控:每個按鍵支援短按、按兩下、長按等操作,可設定群組或特定照明場景(如會議模式)控制,透過明緯DLC-02軟體輕鬆配置相關功能。

DLC-02軟體配置介面
- 人性化互動:內置撥動開關,按鍵背光亮度可調(高亮、微亮、關閉),蜂鳴器聲音可開啟或關閉,兼顧黑暗環境操作便利性與靜音需求;支援快速切換背光功能與回饋功能(符合DALI IEC 62386-332標準)
DTP-206-E觸控面板
二、DALI-2智慧照明系統組態
DTP-2XX系列觸控面板可與明緯DALI-2主控器DLC-02配合使用,構建完整的DALI-2智慧照明系統,實現更全面、智慧的照明控制。

DALI-2智慧照明系統組態
更詳細的內容請參閱完整文章.
相關產品與應用需求可直接聯繫明緯經銷商或明緯技術人員,也請持續關注明緯線上展覽館相關產品與解決方案線上課程