媒體報導 (DIGITIMES):虛實整合展出一站式購足平台 明緯COMPUTEX呈現多產業並進電源實力
文:集團品牌中心
媒體報導:DIGITIMES發佈日期:2025/5/16
新聞連結:Link
深耕電源產業逾40年的全球標準電源供應器領導品牌明緯集團(MEAN WELL),累積品牌、通路、電腦化、創新、全球認證五大核心價值。在COMPUTEX 2025中,該公司以「多產業並進、一站式購足(One Stop Shopping)」為主軸,展現全球電源解決方案領先地位。產品經理陳瑞慶指出,明緯2025年特別結合線下實體展與線上EXPO選型工具,打造虛實整合平台,提供流暢且便捷的產品導入體驗。
虛實整合與EXPO平台 打造選型到應用的無縫整合
明緯線上展覽館(EXPO)將產品線分為12大館區,提供多樣化選擇及快速選型。其中A1~B4館涵蓋0.5W至285KW的各類電源,可滿足不同功率與安裝需求;C1~C4館則提供零組件、電池、機櫃、MPPT控制器、微型逆變器、綠能、節能與儲能相關產品,結合認證與技術服務,提供全方位一站式系統電源與儲能系統解決方案。COMPUTEX展場則特別安排微型逆變器、攜帶型儲能、智慧照明與太陽能系統等實機展示,結合經銷商打造的在地化應用示範案點,實現應用場景「可視化」與「可落地」。陳瑞慶表示,明緯特別強調計畫性生產與充足庫存管理,即使少量訂購也能快速供貨,滿足客戶現貨需求,此一虛實整合的展覽模式不只能提升體驗,更可縮短產品選型至實際應用的轉換時間,也讓無法親臨展場的客戶可透過官網或手機App,隨時掌握最新產品動向並迅速選型,充分體現「一站式購足」的核心價值。