系列搜尋
※藍色字體為新品
交流/直流 > 機殼型 -
G3系列
-
瓦數:
- 15W~150W
-
功能特性:
-
- 小型化,無PFC功能
- 可承受5G震動與操作於70℃高環溫
- 可承受300VAC突波輸入
- 適合使用於較嚴苛的工作環境
- RID系列輸出2組具隔離
LRS系列
-
瓦數:
- 35W~1200W
-
功能特性:
-
- 無PFC功能,經濟型機型
- 小型化及1U低高度(30mm)
- 300VAC浪湧電流
- 空載待機消耗瓦數:0.2~0.75W
- 可承受5G震動, 70℃操作溫度
- 操作高度達5000米
- 完整安規認證: IEC/EN60335-1(PD3), IEC/EN61558-1,-2-16; IEC/EN/UL62368-1及GB4943
UHP系列
-
瓦數:
- 200W~2500W
機型資料
- :
- UHP-200(R) / UHP-200A / UHP-350(R) / UHP-500(R) / UHP-750 / UHP-1000 / UHP-1500 / UHP-1500-HV / UHP-2500
NSP系列
-
瓦數:
- 75W~3200W
RSP-75~500系列
MSP系列
HRP 系列
PSP / QP 系列
週邊模組
交流/直流 > 可編程電源供應器 -
SHP系列
CSP 系列
PHP 系列 (水冷)
DPU 系列
-
瓦數:
- 3200W
-
功能特性:
-
- 環球交流輸入/全域輸入電壓
- 內建主動式功率因數矯正功能 (Active PFC)
- 交換效率高達94.5%
- 直流散熱風扇強制氣冷
- 輸出電壓與恆功率可調功能
- 內建Or-ing FET,支援熱抽換/插拔功能
- 保護機制: 短路/過負載/過電壓/過溫度保護
- 可選配三防漆
- 認證安規: UL/ TUV/ EAC/ CE/ CB
- 5年保固
機型資料
- :
- DPU-3200
SPV 系列
RST系列
交流/直流 > 軌道式 -
XDR-E 系列
-
瓦數:
- 75W~960W
XDR系列
-
瓦數:
XTR 系列
-
瓦數:
- 240W~960W
-
功能特性:
-
- 三相 320 ~ 600Vac 寬範圍輸入,可支援雙相運行
- 超低突入電流<10A
- 通過多國及多領域國際認證 :
CB / TUV / UL / RCM / BSMI / CCC / BIS / EAC / CE / UKCA (62368-1 + 61010-1+ 61558-1)及防爆 C1D2/船級 DNV/半導體 SEMI 47 - 窄面寬設計: 48~96mm (依機型)
- 最高效率可達 96%,待機功耗 <2.5~3.1W (依機型)
- 150~200% 峰值功率能力
- 可並聯使用,最高可達 3840W ( XTR-240依需求選購)
- 符合過電壓等級 III (OVC III)
- -40~+85℃ 超寬運行溫度範圍 (>+60℃ 需降額使用)
- 提供鎖線式、直插式、拉桿式 多種端子台供選擇
- 內部 PCB 塗層防護
- 適合安裝於 DIN rail TS-35/7.5 或 15
- 5 年保固

HDR 系列
MDR系列
DRA系列
EDR系列
NDR系列
SDR系列
TDR系列
WDR系列
交流/直流 > 基板型 -
資通訊/ 醫療/ 家用/ 工業 - 超薄基板型
醫療用 - PCB型
-
瓦數:
- 30W~500W
-
功能特性:
-
- 小型化尺寸
- PCB式,小瓦數機型無功率因數矯正功能(PFC)
- 通過醫療類安規認證(2xMOPP)
- 低洩漏電流,適合用於非病患接觸式醫療設備
- 特定機型在適當系統條件下,適合用於BF應用
工業用 - 綠能 PCB 型
-
瓦數:
- 15W~500W
-
功能特性:
-
- 3" x 2", 4" x 2", 5" x 3" 完整機型可供選擇
- PFC機型: EPP, ELP系列;
Non-PFC機型: EPS系列 - 空載待機消耗瓦數<0.1W~0.5W
- 適合安裝於ErP相關終端系統
工業用 - PCB型
工業用 - 基板型
工業用 - 基板型
交流/直流 > 安防與特殊應用 -
嚴苛環境專用— HEP系列
安防專用—DRS系列
-
瓦數:
- 240W & 480W
-
功能特性:
-
- 通用輸入90~305VAC(可使用277VAC)
- 具備電源供應器、DC不斷電、電池充電器和狀態監控多合一功能
- 訊號警示設計符合UL2524, NFPA 1221,
- BS EN/EN54-4和GB17945
- 交流故障的Form C繼電器接點和顯示電池不足、充電器故障及DC-OK的LED指示燈
- 內建MODBus通訊協定,並可選CANBus
- 可搭配SBP-001編程器調整充電曲線

安防專用—PSC系列
安防專用—DRC系列
交流/直流 > 機箱式 -
RCP系列
NCP系列
-
瓦數:
- 3200W
-
功能特性:
-
- 系統電源解決方案 (PDF)
- PMBus、CANBus可選擇供電或充電模式或SBP-001(僅適用於24V/48V型號)
- 內置2/3段充電曲線和可編程曲線(僅適用於2V/48V型號)
- 效率高達94.5%
- 具有OR-ingFET餘能,支持熱插(hotplug)
- 主動式並聯均流多達10個機架(DHP-1UT-B)和可並聯之最大電源為40台
- 具有1C接口,支持PMBus/CANBus協議

機型資料
- :
- NCP-3200
CMU2系列
-
瓦數:
- NA
-
功能特性:
-
- 系統電源解決方案 (PDF)
- 電源系統與電源管理的整合系統
- 3U 19英吋機架式及獨立式配置,兩種型式可選擇
- 7" TFT LCD觸控面板及按鍵,方便現場操作
- Ethernet端口用於現場連接,或遠程訪問,啟用對系統的在線監測和控制
- 可選擇支援PMBus CANbus, RS-485, RS-232作為通信接口
- 提供各種應用網路的監控、控制UI

機型資料
- :
- CMU2
DRP 系列
-
瓦數:
- 3200
-
功能特性:
-
- 系統電源解決方案 (PDF)
- 完整的機箱安裝前置式方案,含整流器與充電器
- 1U低高度
- 19吋機箱供選擇

交流/直流 > 模組型 - 可配置型(Modular)電源供應器
NMP 系列
UMP 系列
-
瓦數:
- 400W
-
功能特性:
-
- 無風扇薄型化設計,機身高度低於1U,適合封閉型無對外散熱之工控/醫療設備
- 可單機單路輸出,有可選用
- 採模組化設計,亦可搭配DC-DC模組卡(NID35/65/100系列機種) 提供多路輸出電壓
- 採無風扇設計 不須外加散熱傳導底板可操作於-30~+70°C
- 符合OVCIII要求
- 可操作在高海拔5000米
- 設計符合2x MOPP絕緣等級,適合BF rated醫療設備使用
機型資料
- :
- UMP-400
交流/直流 > LED 電源 -
AP系列
ELG系列
-
瓦數:
- 75W~300W
-
功能特性:
-
- 輸入範圍100~305VAC
- 金屬外殼,IP67/IP65防護等級可用於戶外與室內
- 功能選項 :
輸出可經由電位器調整;三合一調光(0~10Vdc或10V PWM信號或電阻,可關斷);智能定時調光;DALI;輔助直流輸出 - Type "HL" LED電源適用在安裝於Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具
- 適合於LED路燈及戶外LED照明等應用
- 5年保固期
ELG-C系列
-
瓦數:
- 75W~300W
-
功能特性:
-
- 輸入範圍100~305VAC
- 恆流輸出機種
- 恆功率輸出機種(ELGC-300)
- 內置主動式PFC功能
- 空載/待機消耗<0.5W
- 金屬外殼,IP67/IP65防護等級可用於戶外與室內
- 功能選項 :
- 輸出可經由電位器調整;三合一調光(0~10Vdc或10V PWM信號或電阻,可關斷);智能定時調光;DALI;輔助直流輸出(ELG-150-C BE-Type)
- Type "HL" LED電源適用在安裝於Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具
- 適合於LED路燈及戶外LED照明等應用
- 5年保固期
HBG(P)系列
-
瓦數:
- 60W~240W
-
功能特性:
-
- 圓形外殼設計:
HBG-60 :塑膠外殼; HBG-100/160/240 :金屬外殼; HBG-60P/100P/160P/240P : PCB板型 - 90~305VAC交流輸入(HBG-60為90~295VAC), 內建主動式功率因數矯正功能(active PFC)
- IP67/IP65防護等級可用於戶外與室內(HBG-100/160/240)
- HBG-100(P)/160(P)/240(P) B Type機種內建三合一調光功能 (1~10VDC,PWM信號或電阻)
- Type "HL" LED電源適用在安裝於Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具(HBG-100/160)
- 適合於LED天井燈、舞台燈、投光燈等照明應用
- 5年保固期
- 圓形外殼設計:
機型資料
- Case:
- HBG-60 / HBG-100(DA) / HBG-160(DA) / HBG-200(DA) / HBG-240(DA) / HBGC-300
- PCB:
- HBG-60-P / HBG-100P(DA) / HBG-160P(DA) / HBG-240P
HLG系列
-
瓦數:
- 40W~600W
-
功能特性:
-
- 90~305VAC交流輸入,內建主動式功率因數矯正功能(active PFC)
- 96%超高效率(HLG-600H)
- 金屬外殼,IP67/IP65防護等級可用於戶外與室內
- 功能選項 : 輸出可經由電位器調整;三合一調光(1~10Vdc或10V PWM信號或電阻);定時調光
- Type "HL" LED電源適用在安裝於Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具
- 適合於LED路燈、戶外照明及需求高IP防護等級之戶外應用
- 另有IP68/-55℃開機/10G震動承受能力等選項(細節請與明緯聯繫)
- 7年保固期
HLG-C系列
-
瓦數:
- 70W~480W
-
功能特性:
-
- 90~305VAC交流輸入,內建主動式功率因數矯正功能(active PFC)
- 高壓(大於60VDC)恆流輸出機種
- 金屬外殼,IP67/IP65防護等級可用於戶外與室內
- 功能選項 :
輸出可經由電位器調整;三合一調光(1~10Vdc或10V PWM信號或電阻);定時調光;智能定時調光 - Type "HL" LED電源適用在安裝於Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具 (僅HLG-240H-C/320H-C)
- 適合於LED路燈及戶外LED照明等應用
- 7年保固期
機型資料
- 恆流:
- HLG-60H-C / HLG-80H-C / HLG-120H-C / HLG-185H-C / HLG-240H-C / HLG-320H-C / HLG-480H-C
LDB-L/LW系列
-
瓦數:
- 300/350/500/600mA
-
功能特性:
-
- DC/DC升降壓式恆流輸出LED驅動器
- 91%高效率
- 不需外接任何元件即可符合EN55015及FCC
- 具PWM調光及開關遙控功能
- 適合降壓-升壓型照明系統 (需插件於PCB母板上)
- 具備插pin及出線兩種型式
機型資料
- 升降壓式:
- LDB-L
LDH系列
-
瓦數:
- 350~1750mA
-
功能特性:
-
- DC/DC升壓式恆流輸出LED驅動器
- 95%超高效率
- 不需外接任何元件即可符合EN55015
- 內建PWM+類比調光功能及開/關遙控功能
- 適合於升壓型照明系統(需插件於PCB母板上)
- 具備插pin及出線兩種型式
機型資料
- 升壓式:
- LDH-25 / LDH-45(DA) / LDH-65
LP系列
-
瓦數:
- 18W~150W
-
功能特性:
-
- 90~264VAC 交流輸入 (18W及150W除外)
- 長條型塑膠外殼,IP67防護等級
- 經濟型系列
- 可承受300VAC突波輸入達5秒(LPV/C-20/35/60/100)
- -30~70℃寬工作環溫範圍
- Type "HL" LED電源適用在安裝於Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具(僅LPVL-150)
- 適合於經濟型LED照明及LED電子看板相關應用
HVG(C)系列
-
瓦數:
- 65W~1000W
-
功能特性:
-
- 寬輸入範圍180~528VAC
- 金屬外殼,IP67/IP65防護等級可用於戶外與室內
- 內建主動式功率因數矯正功能(active PFC)
- 功能選項 :
輸出可經由電位器調整;三合一調光(0~10Vdc或10V PWM信號或電阻,可關斷);定時調光;智能定時調光 - Type "HL" LED電源適用在安裝於Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具(HVG-65及HVGC-65除外)
- 適合於LED路燈及戶外LED照明等應用
- 5年保固期
XLG系列
-
瓦數:
- 20W~320W
機型資料
- 三合一調光:
- XLG-20 / XLG-25 / XLG-50 / XLG-75 / XLG-100 / XLG-150 / XLG-200 / XLG-240 / XLG-320 / XLG-240-48-ABV / XLG-320-48-ABV
- DALI調光:
- XLG-50-DA2 / XLG-75-DA2 / XLG-100-DA2 / XLG-150-DA2 / XLG-200-DA2 / XLG-240-DA2 / XLG-320-DA2
XBG 系列
XLC系列
-
瓦數:
- 25W~60W
XLC-MA 系列
XLN系列
-
瓦數:
- 25W~60W
LDC 系列
LDD-L/ LDD-H/ LDDS-H/ NLDD-H系列
DLP-04 系列
PLD系列
DLC-02
-
瓦數:
- 8W
NHDD系列
機型資料
- :
- NHDD-40
SLD 系列
PCD系列
SPWM系列
GSV 系列
-
瓦數:
- 30W~60W
-
功能特性:
-
- 多種DC輸出轉接頭可更換
- Class II/2 power unit, no FG
- 恆壓設計
- 內建PFC功能,符合EN61347-1法規
- 空載損耗<0.5W
PLM系列
LPF系列
-
瓦數:
- 16W~90W
-
功能特性:
-
- 90~305VAC交流輸入, 內建主動式功率因數矯正功能(active PFC)
- 塑膠外殼,IP67防護等級(16W需選購)
- Class II設計,無FG
- D type 機種內建三合一調光功能(1~10VDC,PWM信號或電阻)
- Type "HL" LED電源適用在安裝於Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具(LPF-90/90D)
- 適合於LED照明及LED電子看板相關應用
- 5年保固期
NPF系列
-
瓦數:
- 40W~200W
-
功能特性:
-
- 90~305VAC交流輸入, 內建主動式功率因數矯正功能(active PFC)
- 塑膠外殼,IP67防護等級
- Class II設計,無FG
- 空載/待機消耗瓦數<0.15W(D type機種為<0.5W)
- D type機種內建三合一調光功能(0~10VDC, PWM信號或電阻,可關斷)
- Type "HL" LED電源適用在安裝於Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具[NPF-40(D)/-60(D)/-120(D)]
- 適合於LED照明及LED電子看板相關應用
- 5年保固期
PWM系列
-
瓦數:
- 40W~200W
-
功能特性:
-
- 90~305VAC交流輸入, 內建主動式功率因數矯正功能(active PFC)
- 塑膠外殼,IP67防護等級
- 恆壓PWM輸出
- Class II設計,無FG
- 空載待機消耗瓦數<0.5W
- 內建三合一調光功能(0~10VDC, PWM信號或電阻,可關斷 )
- 5年保固期
機型資料
- 恆壓:
- PWM-40 / PWM-60(DA2) / PWM-90(DA2) / PWM-120(DA2) / PWM-200(DA2)
PLC系列
PLN系列
HLN系列
LCM系列
-
瓦數:
- 25W~60W
-
功能特性:
-
- LCM-25(DA):180~277VAC交流輸入, LCM-40(DA)/60(DA):180~295VAC交流輸入
- 內建主動式功率因數矯正功能(active PFC)
- 塑膠外殼
- 可透過指撥開關切換不同輸出電流檔位之多段式電源
- LCM-25/40/60內建三合一調光功能(0~10VDC, PWM信號或電阻,可關斷)
- LCM-25DA/40DA/60DA內建DALI介面 和按鈕調光功能(Push Dim)
- LCM-40TW為2路輸出支援可調色溫(DT8)及調光(DT6)應用
- 適合於LED室內照明相關應用
LCM-U系列
-
瓦數:
- 40W~60W
-
功能特性:
-
- LCM-40U(DA)/60U(DA):90~132VAC交流輸入
- 內建主動式功率因數矯正功能(active PFC)
- 塑膠外殼
- 可透過指撥開關切換不同輸出電流檔位之多段式電源
- LCM-40U/60U內建三合一調光功能(0~10VDC, PWM信號或電阻,可關斷)
- LCM-40UDA/60UDA內建DALI介面 和按鈕調光功能(Push Dim)
- 適合於LED室內照明相關應用
PLP系列
交流/直流 > 充電器 -
可攜式—可編程桌上型充電器
插牆式 (Level VI) — 資通訊 4-Port USB氮化鎵快充充電器
可攜式—塑膠殼帶線充電器
可攜式—金屬殼帶線充電器
固定式—高效高性價比智能充電器
-
瓦數:
- 450W~1700W
-
功能特性:
-
- NPB系列:通用型超寬壓智能充電器
- 超寬壓自動偵壓充電 [10.5~21V, 21~42V, 42~80V, 54~100V(僅NPB-450)]
- 內建CANBus通訊介面
- 搭配SBP-001編程器,可設定充電電壓、電流、2段或3段、停充時間
- 可調充電電流 (由面板VR調整50~100%)
- 透過面板DIP Switch可微調4種預設充電曲線
- 透過面板DIP Switch可調2段或3段充電
- NTC溫度補償功能
- 採低噪音溫控風扇
- 過溫度自動降載充電
- -30~+70oC寬溫度,使用環境受限少
- 通過UL/EN62368-1、IEC/EN62368-1/-2-29雙安規認證
- 適用鉛酸電池、鋰電池
- 可另購手提把手 (Order No.: Carry Handle)
- 3年保固


固定式—高效高性價比充電器+電源一體機
固定式— 小型化高功率智能充電器
-
瓦數:
- 1600W~3200W
-
功能特性:
-
- RPB/DBU系列:機殼型充電器
RCB/DBR系列:Rack機架型充電器 - 功率密度高達37W/in3
- 內建I2C/PMBus通訊介面 (CANBus選購)
- 搭配SBP-001編成器,可設定充電電壓/電流、2段或3段、停充時間
- 透過外加1~5Vdc,可調充電電壓75~125% (10.8~18V, 21.6~36V, 43.2~72V)
- 藉由外加1~5Vdc,可調充電電流20~100%
- 內建OR_ing MOSFET,支援熱插拔 (僅RCB-1600/DBR-3200系列)
- 均流並聯最高可達25600W
- 保護功能:電池過低、未接好、短路、過溫度
- 通用鉛酸電池或鋰電池
- 5年保固
- RPB/DBU系列:機殼型充電器
固定式—惡劣環境充電器
-
瓦數:
- 600W
-
功能特性:
-
- 鋁殼、無風扇、內灌導熱膠
- -40~+70oC超寬溫操作溫度
- 耐震10G
- 可使用於5000M高海拔
- 可透過VR調整充電電壓 (11.5~15.1V, 23~30.2V, 46.1~60.5V)
- 可透過VR調整充電電流50~100%
- 保護功能:短路、過壓、過溫度
- 6年保固
機型資料
- :
- HEP-600C
配件— 智能編程器
交流/直流 > 適配器 -
插牆式 (Level VI) — 資通訊 / 醫療 / 家用 / 工業用
插牆式 (Level VI) — 資通訊
插牆式 (Level VI) — 醫療用
桌上型 (Level VI) — 資通訊
-
瓦數:
- 15W~360W
-
功能特性:
-
- GST系列環球認證 :
UL, TUV, PSE, RCM, KC, SIRIM, BIS, EAC, BSMI, CCC - 能效等級Level VI
- 空載損耗<0.075W~0.5W
- 無風扇設計,工作溫度:-30~70oC
- A型:Class I 電源(有接地PIN),IEC 320-C14接口;
B型:Class II 電源(無接地PIN),IEC 320-C8接口 - 多種DC輸出轉接頭可更換
- 3年保固期
- GST系列環球認證 :
桌上型 (Level VI) — 醫療用
-
瓦數:
- 18W~220W
-
功能特性:
-
- 通過醫療60601-1認證(2xMOPP),BF應用(僅B型)
- 能效 VI 級
- 空載損耗<0.1W~0.15W
- 符合EISA/DoE、NRCan、ErP 及CoC Version 5
- A型:Class I 電源(有接地PIN),IEC 320-C14接口
B型:Class II 電源(無接地PIN),IEC 320-C8接口 - 極端漏電流<50~175uA(依型號)
- -30~+70℃工作溫度
- 多種DC輸出轉接頭可更換
- 3年保固
防潮用 - 桌上型
-
瓦數:
- 60W~200W
-
功能特性:
-
- 電源主體達IP67防護等級
- 90~264VAC交流輸入(OWA-120E為180~264VAC交流輸入)
- 空載損耗<0.15W
- 能效等級Level VI
- E型: 符合EU ErP 及 CoC Version 5 (OWA-120E 僅符合EU ErP)
U型: 符合EISA 2007/DoE 及 NRCan - Class II電源 (無FG)
- U型:2極美插,E型:2極歐插
- 多種DC輸出轉接頭可更換
- 5年保固期
交流/直流 > KNX -
KNX 電源
KNX-USB 傳輸接口
-
瓦數:
- NA
-
功能特性:
-
- KNX-USB傳輸介面
- 無需額外的外部電源
- KNX通訊,定址和參數設置
- 支援KNX協定和視覺化系統
- 具備系統診斷功能
- 支援 220 Byte APDU的 Long Message
- 3年保固
機型資料
- USB Interface:
- KSI-01U
KNX IP 路由器
KAA-8R 開關執行器
KAA-4R4V 調光執行器
-
瓦數:
- NA
機型資料
KNX線耦合器
KNX LED驅動器
閘道器
-
瓦數:
- 8W
機型資料
XLC-KN 系列
PWM-KN 系列
交流/直流 > AC⇄DC 節能雙向電源 -
BIC系列
-
瓦數:
- 2200W~5000W
-
功能特性:
-
- 系統電源解決方案 (PDF)
- 低高度1U薄型化設計
- 全機數位化控制,雙向轉換效率高達93%
- 快速雙向切換響應時間<1ms (AC/DC ↔ DC/AC)
- CB/UL/TUV 62368法規認證,電路設計符合IEC 62477法規
- 最高可支援5台並聯應用,功率擴增至11kW
- 回饋電網電流總諧波失真<3%
- BIC-2200:CANBus數位通訊可強制切換充放電模式
BIC-5K:支援CANBus或MODBus-RTU(RS-485)協議通訊 - 保護功能:主動式孤島保護、AC異常保護、DC過電壓保護、過負載保護、短路保護、過溫度保護
- 5年保固

ERS系列
-
瓦數:
- 1400W
-
功能特性:
-
- 寬輸入電壓範圍10~60VDC/60~380VDC(視機型而定)
- 效率高達91%
- 靈活配置的模塊化設計
- 彈性的CC/CV/CP操作模式
- 通過CMU2A實現CAN總線協議遠程控制和監控控制
- 可連接最多64臺ERS-1400系列
- 保護功能: 過電壓、欠電壓、過熱、通信錯誤
- 3年保固期
機型資料
- :
- ERS-1400
ERG系列
-
瓦數:
- 5000W
-
功能特性:
-
- 系統電源解決方案 (PDF)
- 寬輸入電壓範圍10~60VDC/寬輸入電壓範圍60~420VDC
- 效率高達91%
- 靈活配置的模塊化設計
- 彈性的CC/CV操作模式
- 通過CMU2A實現CAN總線協議遠程控制和監控控制
- 可連接最多64個ERG-5000系列
- 保護功能:過電壓、欠電壓、過熱、過功率、電網故障、過功率無輸入、通信錯誤
- 3年保固

機型資料
交流/直流 > LED 配件 -
DALI-2 觸控式牆面開關
DALI紅外移動感應器
DAP-04
SDP-001
SPD系列
-
瓦數:
- NA
-
功能特性:
-
- 10kA/20kA雷擊突波保護器
- 線對地與線對線保護
- 適合於雷擊瞬間保護LED電源
- IP66/67設計等級,適用於室內或是室外安裝
COB LED燈帶
-
瓦數:
-
功能特性:
-
產品特色:
- COB LED 封裝方式無暗區燈帶
- 顯色指數 >90 及光線柔和
- 抗靜電等級 4KV
- 發光角度 180 度
- 一卷 5M,每 5cm 可裁切使用
- 具 CE/BIS 認證
- 2 年保固
型號編碼:

機型資料
- 12V:
- CFA320A4-BN01 / CFA320A4-BT01 / CFA320A4-BW01
- 24V:
- CFC320A4-BN01 / CFC320A4-BT01 / CFC320A4-BW01
直流/直流 > 導軌式 - 導軌式
DDR 系列
直流/直流 > 插板型 (灌膠模塊) - 模塊封裝型
非隔離型:N78系列
醫療 - SIP封裝
醫療 - 2" x 1" 封裝
SMD封裝
SIP封裝
-
瓦數:
- 1W~9W
-
功能特性:
-
- 模塊型快選表
- 提供穩壓及非穩壓輸出機種
- 輸入範圍: 2:1, 4:1 或 8:1(W8 系列)
(建議使用8:1取代2:1及4:1) - 板上模組型,需外掛程式於系統主PCB上
SIP封裝 - GD2 系列
DIP封裝
DIP - 1.25" x 0.8" 腳位
-
瓦數:
- 3W~20W
-
功能特性:
-
- 模塊型快選表
- DIP24封裝
- 寬輸入範圍: 2:1、4:1 或 8:1(W8 系列)
(建議使用8:1取代2:1及4:1) - 擁有單組及雙組輸出機種
DIP - 1" x 1" 腳位
-
瓦數:
- 6W~40W
-
功能特性:
-
- 模塊型快選表
- DIP封裝
- 輸入範圍: 2:1、4:1 或 8:1(W8 系列)
(建議使用8:1取代2:1及4:1) - 擁有單組及雙組輸出機種
- 遙控功能, ±10%輸出調節
DIP - 2" x 1" 腳位
-
瓦數:
- 5W~60W
-
功能特性:
-
- 模塊型快選表
- DIP封裝
- 輸入範圍: 2:1、4:1、8:1(W8 系列) 或18:1
(建議使用8:1取代2:1及4:1) - 擁有單組及雙組輸出機種
- 遙控功能, ±10%輸出調節
DIP - 2" x 2" 腳位
磚型 - 1/2磚
磚型 - 1/4磚
直流/直流 > 插板型 (無灌膠) - 板上型
非隔離型:SPOL系列
-
瓦數:
- 5.5~66W
-
功能特性:
-
- LGA (Land Grid Array) 表面貼裝
- 超小尺寸 (SPOL-01 : 12.4 x 12.4 x 4mm、SOPL-12 : 12.19 x 12.19 x 3.1mm)
- 寬壓輸入 (SPOL-01 : 3~14Vdc、SPOL-12 : 3~14.4Vdc )
- 可程編輸出電壓 ( SPOL-01 : 0.9~5.5Vdc、SPOL-12 : 0.6~5.5Vdc )
- 遙控ON/OFF功能
- 保護功能 : 短路 (可持續)
- 超寬溫 (SPOL-01 : -40~+82oC、SPOL-12 : -40~+90oC)
- 3年保固
非隔離型:NID系列
-
瓦數:
- 30W~100W
-
功能特性:
-
- 3:1 寬輸入範圍
- 高工作效率達97%
- 內建遙控功能
- 經濟款板上型
機型資料
- :
- NID35 / NID65 / NID100 / NID100-4.2(Modification)
直流/直流 > 內置機殼型 - 內置機殼型
RSDH系列 — 光伏/再生能源
RSD系列 — 鐵道 / 資通訊
直流/交流 > 模擬正弦波 -
A301/302系列
-
瓦數:
- 100W~2500W
-
功能特性:
-
- 修正正弦波, 適用於阻性負載
- 經濟型
- 1年保固
機型資料
直流/交流 > 太陽能逆變器 - 太陽能逆變器
PV-SMI 系列
-
瓦數:
- 1000W~2000W
-
功能特性:
-
- 純正弦波輸出(THD<5%)
- MPPT跟蹤效率高達99.9%
- CEC加權平均效率可達96.5%
- 設有GFDI、浪湧等多種保護
- APP監測,內置wifi通信方式
- 電廠運行狀態即時控制,精確定位故障點
- 自動高溫和故障報警
- IP67防護等級,-40℃至65℃寬工作溫度範圍
機型資料
ISI系列
直流/交流 > AC⇄DC 節能雙向電源 -
BIC系列
-
瓦數:
- 2200W~5000W
-
功能特性:
-
- 系統電源解決方案 (PDF)
- 低高度1U薄型化設計
- 全機數位化控制,雙向轉換效率高達93%
- 快速雙向切換響應時間<1ms (AC/DC ↔ DC/AC)
- CB/UL/TUV 62368法規認證,電路設計符合IEC 62477法規
- 最高可支援5台並聯應用,功率擴增至11kW
- 回饋電網電流總諧波失真<3%
- BIC-2200:CANBus數位通訊可強制切換充放電模式
BIC-5K:支援CANBus或MODBus-RTU(RS-485)協議通訊 - 保護功能:主動式孤島保護、AC異常保護、DC過電壓保護、過負載保護、短路保護、過溫度保護
- 5年保固

ERS系列
-
瓦數:
- 1400W
-
功能特性:
-
- 寬輸入電壓範圍10~60VDC/60~380VDC(視機型而定)
- 效率高達91%
- 靈活配置的模塊化設計
- 彈性的CC/CV/CP操作模式
- 通過CMU2A實現CAN總線協議遠程控制和監控控制
- 可連接最多64臺ERS-1400系列
- 保護功能: 過電壓、欠電壓、過熱、通信錯誤
- 3年保固期
機型資料
- :
- ERS-1400
ERG系列
-
瓦數:
- 5000W
-
功能特性:
-
- 系統電源解決方案 (PDF)
- 寬輸入電壓範圍10~60VDC/寬輸入電壓範圍60~420VDC
- 效率高達91%
- 靈活配置的模塊化設計
- 彈性的CC/CV操作模式
- 通過CMU2A實現CAN總線協議遠程控制和監控控制
- 可連接最多64個ERG-5000系列
- 保護功能:過電壓、欠電壓、過熱、過功率、電網故障、過功率無輸入、通信錯誤
- 3年保固

機型資料
交流/交流 > 變頻驅動器 - VFD
VFD系列
-
瓦數:
- 150W~750W