HEP-2300系列:2300W惡劣環境及5G通訊專用電源供應器
文: 林簡松 / 產品經理
Rex.Lin@meanwell.com
HEP系列為針對在惡劣環境專用電源,具備防水防塵IP67功能,可抗震10G、無風扇設計,採用鋁擠外殼自然散熱方式,適合搭配各種戶外工業及通訊設備使用,也提供多種數位通訊功能,可整合到人機介面做系統控制。此外,本次新上市HEP-2300系列也提供高壓輸出機型,包含115V/230V及380V,可結合新的應用需求,如充電設備、電解設備、雷射切割及UV固化設備等。
HEP-2300系列包含四種不同輸出電壓55V/115V/230V及380V,除具備上述特點,適用於高粉塵或室內外儀器設備,輸出電壓可透過三種方式調整,包含內建可變電阻方式、透過可程式化(PV/PC)功能,亦可透過數位通訊如CANBus/PMBus/MODbus等,對輸出電壓及電流做調整,方便結合人機介面做系統整合與控制使用。
HEP-2300系列除提供不同的輸出電壓,亦提供三種接線方式,包含傳統端子式、防水出線式及防水接頭式,尤其防水接頭版本,可針對目前4G通訊射頻設備RRU(Remote Radio Unit)及5G通訊的主動式天線AAU(Active Antenna Unit)搭配使用,可使用於戶外基地站,亦提供不同固定方式如掛鉤式,正抱桿或側抱桿等方式。若您需要搭配不同線材使用,明緯亦可提供完整線材修改服務,請與明緯業務代表聯絡。
- 惡劣環境專用電源供應器或充電器 (55V/ 115V/ 230V/ 380V)
- 灌全膠戶外防水IP67/ IP66設計及耐震10G
- 具備電壓PV/電流PC可編程功能
- 提供12V/ 0.5A輔源輸出
- 提供數位通訊功能:CANbus/ PMbus/ MODbus
- 多種接線方式:端子式/ 出線式/ 防水接頭(5G版)
- 通過OVC III 絕緣耐壓測試
- 通過資訊類法規IEC62368-1,符合60335/ 61558類法規