NLDD-H/ LDDS-H系列 DC-DC LED驅動器電源
文: 林簡松/產品經理
Rex.Lin@meanwell.com

明緯為提供客戶更多符合SELV(Class III類燈具應用)或移動式應用之LED驅動電源,特別開發一般通用型的NLDD-H系列及薄型設計可搭配商業軌道燈使用的LDDS-H 系列。此兩款直流(DC)輸入的LED驅動電源皆可結合DC供電應用照明產品,可使用於48V或24V直流供電應用之照明設備,低壓集中供電方式已經成為商業照明安全用電的使用趨勢。
小巧尺寸設計的NLDD-H及LDDS-H為降壓式(Step down)設計的LED驅動電源,將48V直流輸入電壓轉換為恆流輸出後,直接驅動LED模組,可配合DC集中供電應用燈具使用,被廣泛運用在商業用軌道式燈具或辦公室、教室等室內照明燈具。此系列提供多種輸出電流供客戶選用,包含250/300/350/500/700/1050/1200/1400 mA驅動電流。
NLDD-H系列輸出接線提供出PIN及出線式供客戶選用,而LDDS-H僅提供出線方式。此外,雖然是DC低壓供電應用,明緯也申請CE及EAC認證,包含符合照明類法規EN61347/EAC TP TC 004及EMC 的EN55015/EAC TP TC 020等國際標準,適合搭配各種低壓輸入照明燈具使用,並符合SELV(<60V DC)及Class III類燈具的電源產品使用規定。
SELV (Class III類燈具) 應用DC-DC LED DRIVER編成
系列 |
PIN Style |
Wire style |
NLDD-H (General application) |
![]() |
![]() |
LDDS-H (Commercial track lighting application) |
N/A | ![]() |
- 寬直流電壓輸入操作範圍
- 寬輸出電壓操作範圍
- 恆流輸出設計
- 輸出效率達96%
- 小巧尺寸及全灌膠設計
- 保護功能: 過溫度/短路保護
- 3年保固(NLDD-H系列)及5年保固(LDDS-H系列)