明緯於COMPUTEX 2025 展出全方位電源解決方案 聚焦「多產業應用」與「永續發展」雙主軸

文: 品牌中心
 
 
全球標準電源供應器領導品牌——明緯集團(MEAN WELL),於 2025 年 5 月 20 日至 5 月 23 日參加COMPUTEX(台北國際電腦展),盛大展出多款創新電源產品與系統級解決方案。本次展出聚焦「多產業應用」與「永續發展」兩大主軸,涵蓋安防、儲能、新一代工業設備與5G通訊等多元場景,吸引來自全球的工程師、系統整合商與專業買主深入交流,積極洽談合作機會。
 
 
現場展示多款電源新品及完整系統解決方案。其中,SCARA 機械手臂搭配多樣配件建構自動化示範平台,完整展現從驅動、控制到供電的整合能力,充分體現電源在智慧製造場域中的應用潛力與穩定效能。展覽期間同步串聯【明緯 EXPO 線上展覽館】,透過虛實整合的沉浸式體驗,提供即時互動與全時參觀,廣受觀展者肯定與好評。
 
展出亮點產品:
• NTN-5K 工業級離網逆變器
整合太陽能模組與雙向充放電功能,具備單機運行與並聯擴充彈性,為儲能與備援應用提供高可靠解決方案。
• XDR/XTR 系列導軌型電源(75W~960W)
採用串聯諧振高效電路設計,轉換效率高達 96%,體積縮減16%~45%,適用於高效能且空間受限的工業場域。
• LOP 系列基板型電源(200W~600W)
通過資訊、醫療、家電與工業等多項國際安規認證,有助簡化設計流程,縮短產品導入時程。
• NGE 系列外接式電源(12W~90W)
支援多國插頭與 USB PD 3.1 快充,具備寬溫環境適應性,並採用綠色包裝,展現明緯對環境的承諾。
 

明緯秉持「心懷善意」的核心理念,持續推進企業營運與社會公益。展會期間,特別與公益團體「愛不囉嗦」合作,訂購由唐寶寶親手製作的手工餅乾作為展場贈品,並邀請他們親臨展位,感受科技創新的活力。藉由實際行動傳遞關懷,明緯不僅在產業領域持續領航,更積極實踐社會共好,讓愛與善意擴散至更多角落。

媒體曝光:
展前
  1. [DIGITIMES]
  2. [經濟日報]
 
展中
  1. [DIGITIMES]
 
展後
  1. [LEDinside]
  2. [經濟日報]