明緯亮相2025廣州國際照明展覽會,以創新技術驅動智慧與綠色未來
文: 中國行銷 /燕雙
2025年6月9日至12日,第三十屆廣州國際照明展覽會(GILE)在廣州琶洲展館盛大舉行。作為全球照明行業的風向標,本屆展會以“360º+1—— 全方位實踐光無限,跨越一步開啟光照新生活” 為主題,彙聚了全球頂尖企業與創新技術。
SDG集團明緯攜多款突破性新品亮相3.2館D02展位,全方位展示其在推動行業智慧化升級與可持續發展道路上的最新成果,為行業帶來了更加智慧、高效、便捷的解決方案。

聚焦核心新品
打造互聯互通新格局
在智慧家居無線應用領域,互通性長期以來是制約行業發展的核心痛點。明緯此次創新推出的 XLC 系列 Matter 無線調光 LED 驅動電源,成為解決這一難題的革新之作。

作為深耕 LED 照明領域多年的企業,明緯此前已推出眾多搭載 DALI、KNX 等有線數字調光介面並具備互聯互通功能的 LED 驅動電源。本次展會帶來的XLC-25/40/60MA 系列新品,分別對應 25W、40W、60W 功率,符合 Matter 1.3 規範,並已獲得 CSA 聯盟頒發的 Matter 認證證書,可無縫對接各種智慧家居 Matter 系統,實現無線調控。

廣州明緯總經理胡敏強表示:"Matter 作為智慧家居領域重要的開源標準,能讓不同品牌設備輕鬆實現互聯互通。XLC 系列 Matter 無線調光 LED 驅動電源產品,可與各類支援 Matter 的智慧設備連接,使用者通過手機等智慧終端機就能遠端操控燈光,實現場景切換、亮度調節等功能,為智慧家居照明系統帶來全新的靈活體驗。"

除了 XLC 系列,明緯還首次推出了符合 DALI-2 標準的 DTP 系列觸控面板輸入裝置。該系列產品採用電容式觸摸技術,回應靈敏、操作流暢,可與明緯 DLC-02 控制器、LED 驅動器及各類 DALI 感測器協同工作,構建起完整的一站式 DALI-2 智慧照明系統,為智慧樓宇建築的 LED 照明需求提供更佳的系統解決方案。



展位元現場特別設置了產品應用展示區,讓參觀者直觀感受到 Matter 智慧家居無線調光、DALI 數位照明、KNX 智慧樓宇照明的應用效果,親身領略到明緯智慧照明解決方案的魅力。這種"硬體+軟體+服務"的解決方案思維,正推動著照明控制從功能實現向場景體驗升級。
拓展綠能版圖
離網型光伏儲能方案
積極回應全球碳中和目標,明緯在展會上還重點呈現了離網型光伏儲能解決方案。該方案產品涵蓋太陽能元件、MPPT 太陽能控制器、電池、NTN-5K 逆變器、CMU2E 智慧控制器及機櫃等配件。

這套高效穩定的清潔能源存儲與管理方案,適用於家庭住宅、工商業用電、離網供電及微電網等多種應用場景。通過該方案,用戶能夠實現能源自給自足,有效降低用電成本,同時減少碳排放,為全球綠色能源發展貢獻力量。
彰顯創新優勢
“一站式購足”服務
明緯的核心競爭力,源於其強大的多元化產品組合與全球化技術支援網路,為客戶提供“一站式購足”服務。

目前,明緯擁有1000 多個系列、超過1萬種機型的標準電源產品,廣泛涵蓋工業自動化、照明、醫療、交通、安防等各行各業的需求,能夠為不同行業、不同客戶的多元化需求提供精准匹配的產品。
廣州明緯總經理胡敏強提到:“明緯持續從單一產品供應商向系統解決方案提供者轉型。以照明領域為例,明緯已形成完整的DALI系統解決方案,涵蓋LED驅動電源、DALI匯流排電源、輸入裝置及主控制器等。其他產業的電源解決方案,我們同樣也有相對應的調整與升級。”
市場回應方面,明緯構建了完善的生產、銷售和服務網路。依託全球5大生產基地、遍佈80多個國家和地區的260多家經銷商網路,以及眾多分公司與辦事處,明緯能夠快速回應全球客戶需求,及時交付產品並提供專業的技術支援和售後服務。
與此同時,明緯積極拓展數位化行銷和線上服務平臺,在官網設有12個產品類別的線上展覽館,突破線下展會時空限制,全球客戶可隨時隨地查閱全系列產品技術資料和解決方案,並線上提交技術需求單,獲得高效回應。
結語
2025年廣州國際照明展,明緯圍繞“智能互聯+綠色節能”雙主線,通過新品發佈、綠能方案展示和創新優勢呈現,全方位展現了其作為全球電源領導品牌的創新實力。未來,明緯將繼續以技術創新為驅動,以多元化產品和解決方案為支撐,為全球客戶創造更多價值,推動行業朝著智慧化、綠色化方向不斷前進。