聚焦進博會 | 明緯電源:創新驅動產業升級,構建永續發展生態
文: 中國行銷 /馬雙
<
<
作為全球標準電源領航者,明緯電源已連續六年參展進博會。SDG集團攜全矩陣創新產品與系統解決方案,全面展示其在工業自動化、綠能、資通訊、安防監控、智慧照明等領域的創新成果,助力產業升級與綠色低碳發展。
● 新世代超薄導軌電源,高可靠性與高效能定義行業標準
XDR-E系列與XDR系列(高階款),體積優化23%-45%,能效高達96%,寬溫設計確保嚴苛環境穩定運行。三相輸入設計的XTR系列,超薄、高效、耐用、多領域全球認證,可滿足客戶更多元應用需求。其高可靠性與高效能重新定義行業標準。
● 內建PFC小型化機殼型電源NSP系列,適配空間受限場景
產品聚焦小型化需求,75~3200W全功率覆蓋,適用於空間受限的工業場景,通過多領域全球安規認證,提升電源利用率。
● MD-730系列伺服驅動器,精准適配新興行業
提供EtherCAT匯流排型與脈衝型雙控制架構,完美相容主流PLC系統,涵蓋100W/200W/400W/750W功率段,精准適配3C電子、鋰電池、光伏設備等六大行業標準應用。
● ES-SU/TU系列線上式UPS,數位化電力守護者
產品專為資料中心、通信基站、醫療設備等關鍵場景設計,提供3KVA至10KVA全功率段支援,具備機架/塔式雙結構靈活部署優勢。
● LED驅動與智慧控制解決方案,智慧、節能、互聯
面對智慧照明行業“標準化、無線化、生態化”的發展趨勢,明緯提出“2+1”技術戰略,以DALI-2、KNX兩大有線技術標準與Matter無線技術標準為核心,構建三大獨立解決方案,精准對接市場需求。
戰略佈局,引領產業協同
從單一產品到系統解決方案,從標準電源領導品牌製造商到佈局工控自動化、綠能科技、智慧樓宇及電源零元件領域,明緯攜手聯源、協緯品牌為行業提供穩定可靠的一站式服務。
全球夥伴,共赴永續發展未來
面對全球產業鏈重構與綠色轉型浪潮,明緯將以創新為引擎、以綠能為方向,推動電源行業向高效、智慧、可持續方向發展。期待下一屆進博會,我們再相聚!