明緯參展 Light + Building 2026 展示 KNX 認證智慧 LED 驅動解決方案
歐洲行銷/ Tammy Chen
tammy@meanwell.eu
全球標準電源領導品牌——明緯集團(MEAN WELL),將於 2026 年 3 月 8 日至 13 日,參加在德國法蘭克福展覽中心(Messe Frankfurt)舉行的法蘭克福國際燈光照明暨建築物自動化展(Light + Building 2026)。誠摯邀請蒞臨 12.0 館 B91 攤位,明緯將與全球 KNX 生態系夥伴同區展出,共同呈現智慧建築應用成果。tammy@meanwell.eu

展出重點產品包括:
- SPWM-KN 系列-
專業級 KNX 恆壓型 LED 驅動器,具備 20 kHz 高頻 PWM 輸出,提供彈性調光與色彩調整功能,最高支援 四組 PWM 通道,可實現平順的 RGBW 照明控制,並具備相機友善特性,適用於高需求應用場域。 - XLC-KN 系列-
KNX 恆流型 LED 驅動器,內建 KNX 通訊介面,提供精準的數位調光控制與穩定運作表現,滿足現代智慧照明系統對效能與可靠度的需求。