Search Results

Link Series Wattage
(W)
Input Output PFC Safety Cooling
Method
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Warranty
(Year)
檔案瀏覽 RSP-75 75 90~264 2~3.3, 5, 7.5, 12, 13.8, 15, 24, 27, 48 1.CUL6.TUV-62368-110.CCC11.CB13.CE30.EAC26.BSMI40.UKCA28.BIS31.RCM Free Air 159 97 30 3
檔案瀏覽 RSP-100 100 90~264 2~3.3, 5, 7.5, 12, 13.8, 15, 24, 27, 48 1.CUL6.TUV-62368-110.CCC11.CB13.CE30.EAC26.BSMI40.UKCA28.BIS31.RCM Free Air 179 99 30 3
檔案瀏覽 RSP-150 150 90~264 2~3.3, 5, 7.5, 12, 13.8, 15, 24, 27, 48 1.CUL6.TUV-62368-110.CCC11.CB13.CE30.EAC26.BSMI31.RCM40.UKCA28.BIS Free Air 199 99 30 3
檔案瀏覽 RSP-200 200 90~264 2.5, 3.3, 4, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 36, 48 1.CUL6.TUV-62368-110.CCC11.CB13.CE30.EAC26.BSMI31.RCM40.UKCA39.Dekra-橫式28.BIS Free Air 215 115 30 3
檔案瀏覽 RSP-320 320 90~264 2.5, 3.3, 4, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 36, 48 1.CUL6.TUV-62368-110.CCC11.CB13.CE30.EAC26.BSMI40.UKCA28.BIS39.Dekra-橫式31.RCM FAN 215 115 30 3
檔案瀏覽 RSP-500 500 90~264 2~3.3, 4, 5, 12, 15, 24, 27, 48 1.CUL6.TUV-62368-111.CB13.CE30.EAC26.BSMI10.CCC40.UKCA28.BIS31.RCM FAN 230 127 40.5 3
檔案瀏覽 RSP-750 750 90~264 5, 12, 15, 24, 27, 48 1.CUL6.TUV-62368-111.CB13.CE26.BSMI30.EAC10.CCC40.UKCA28.BIS31.RCM FAN 250 127 41 5
檔案瀏覽 RSP-1000 1000 90~264 12, 15, 24, 27, 48 1.CUL6.TUV-62368-111.CB13.CE26.BSMI30.EAC10.CCC40.UKCA28.BIS31.RCM FAN 295 127 41 5
檔案瀏覽 RSP-1500 1500 90~264 5, 12, 15, 24, 27, 48 1.CUL6.TUV-62368-111.CB13.CE26.BSMI30.EAC40.UKCA31.RCM FAN 278 127 83.5 5
檔案瀏覽 RSP-1600 1600 90~264 12, 24, 27, 36, 48 1.CUL6.TUV-62368-111.CB13.CE26.BSMI30.EAC40.UKCA31.RCM FAN 300 85 41 5
檔案瀏覽 RSP-2000 2000 90~264 12, 24, 48 1.CUL6.TUV-62368-111.CB13.CE26.BSMI30.EAC40.UKCA28.BIS31.RCM FAN 295 127 41 5
檔案瀏覽 RSP-2400 2400 180~264 12, 24, 48 1.CUL6.TUV-62368-111.CB13.CE26.BSMI30.EAC40.UKCA28.BIS31.RCM FAN 278 177.8 63.5 5
檔案瀏覽 RSP-3000 3000 180~264 12, 24, 48 1.CUL6.TUV-62368-111.CB13.CE26.BSMI30.EAC40.UKCA28.BIS31.RCM FAN 278 177.8 63.5 5